Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Compacta este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel ușoară, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune, iar sistemul de pivotare este realizat cu o cursă cu o colivie pentru bile, garantând o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 25 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafețe. Rulmentul simplu cu tub Spacer asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Dimensiunea totală a rolei este de 86 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în spații limitate. Capacitatea de încărcare statică este de 20 kg, iar capacitatea dinamică atinge 10 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații care necesită mobilitate controlată. Rola pivotantă Compacta este recomandată pentru dulapuri pentru scule, băncile de lucru și echipamentele de transport, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru necesitățile industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
Număr material S4
990062729
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
24 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
10 kg
Capacitate de încărcare statică
20 kg
Înălțime totală
86 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,03 kg
Nume produs
Compacta
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
4,2 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
23 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
28 mm
Lungime placă
35 mm
Lățimea plăcii
30 mm
Lungime Tijă
15 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, ușoară
Rulment pivotant
Cursă cu o Colivie pentru bile
Diametru cupolă
24,5 mm
Interferență pivotantă
164 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
82 mm
Diametru filet
0 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
15 mm
Diametru
25 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Gri argintiu (RAL7001)