Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral twin torsion
Număr comandă:
990039670
Numărul produsului:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral twin torsion este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru ba...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Integral twin torsion este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, completat cu o bandă de rulare din poliuretan injectat și un rulment cu bile de precizie din inoxidabil, garantând durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 149 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 125 kg la o viteză de 4 km/h și 125 kg la 3 km/h, asigurând performanțe stabile în condiții de utilizare intensă. Produsul este destinat utilizării în brate C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale, fiind o soluție versatilă pentru mediile medicale și de cercetare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea