Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin torsion este concepută pentru aplicații precum brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale. Fitingul este de tip Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, iar paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului de spital. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și integrează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, iar banda de rulare este din poliuretan, injectat. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
62 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
375 kg
Înălțime totală
150 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Nume produs
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
200 mm
Offset
37,5 mm
Raza de pivotare
100 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
12 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul german pentru Design

Premiul german pentru Design

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
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
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Rola pivotantă cu sistem de blocare direcțională Integral twin torsion este un component destinat aplicațiilor din domeniul medical și de laborator, precum brațe C, tomografe CT, echipamente RMN și radiologice cu raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, iar în cazul paturilor lavabile, fixarea trebuie sigilată în zona de montaj de către producătorul patului spitalului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și integrează un rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are un diametru de 125 mm, banda de rulare este din poliuretan, injectat, corpul din poliamidă, iar rulmentul este cu bile de precizie, inoxidabil. Înălțimea totală a ansamblului este de 149 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg pe roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg