Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea clinic load este o rolă pivotantă cu centrală, Blocare totală. Fitingul este o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, care asigură fixarea în sistemul de bare de profil. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un lagăr pivotant cu Dublă cursă cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil. Roata are un diametru de 150 mm, este montată pe un Rulment cu bile de precizie, are banda de rulare din Poliuretan, Injectat, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,51 kg
Nume produs
Linea clinic load
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
122,5 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Linea clinic load este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, destinată mediilor medicale. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și precisă. Carcasa din poliamidă integrează un lagăr pivotant cu dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, pentru o rotație fluentă și controlată. Roata are diametrul de 150 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan injectat, iar corpul roții din poliamidă. Înălțimea totală de ansamblu este de 155 mm, valoare ce permite integrarea în echipamentele medicale existente. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar cea dinamică de 200 kg la o viteză de 3 km/h. Domeniile de utilizare includ paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg