Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Integral twin load este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, garantând durabilitate și stabilitate structurală, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul lagărului pivotant pentru a permite rotații netede și controlate. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, cu corpul din poliamidă care asigură ușurință și rezistență la coroziune. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la funcționarea liniștită și eficientă. Dimensiunea totală a produsului este de 193 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 750 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru aplicații medicale și de laborator precum brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale, unde fiabilitatea și precizia sunt esențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
Număr material S4
990066030
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
74 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
750 kg
Înălțime totală
193 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
2,32 kg
Nume produs
Integral twin load
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
249 mm
Offset
45 mm
Raza de pivotare
124,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb gri (RAL9002)
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
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
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea