Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Kappa load
Număr comandă:
990827704
EAN:
4031582314847
Numărul produsului:
9652ITP150P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de roată „Kappa load” este un produs destinat aplicațiilor industriale cu sarcini ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de roată „Kappa load” este un produs destinat aplicațiilor industriale cu sarcini mari. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului. Carcasa, din fontă sau fier forjat, greu, integrează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând rotirea precisă. Roata, cu diametrul de 150 mm, are un rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corpul din aluminiu. Înălțimea totală este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1300 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 520 kg la viteza de 6 km/h și de 650 kg la viteza de 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, sisteme AGV grele.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului