Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență structurală superioară, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care garantează o rotație fluidă și controlată. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un rulment cu bile de precizie din aluminiu, ceea ce asigură performanțe optime și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1300 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 520 kg la 6 km/h și 650 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Kappa load este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru sisteme AGV grele, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale diverse și pretențioase.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Număr material S4
990829810
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
110 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
650 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
520 kg
Capacitate de încărcare statică
1300 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
4,28 kg
Nume produs
Kappa load
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
275 mm
Offset
58 mm
Raza de pivotare
137,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Roată 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 150 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 960 kg la 4 km/h, permitand utilizarea versatila in diverse aplicatii industriale.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru sisteme de transport și manipulare cu sarcini grele. Fitingul este o placă dreptunghiulară, utilizată pentru montarea rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din fontă sau fier forjat, greu, și integrează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând o rotire stabilă și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din poliuretan turnat, în timp ce corpul roții este fabricat din aluminiu, combinând rezistența mecanică cu greutatea redusă. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 520 kg la o viteză de 6 km/h și de 650 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și sistemelor AGV grele.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de roată „Kappa load” este un produs destinat aplicațiilor industriale cu sarcini mari. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului. Carcasa, din fontă sau fier forjat, greu, integrează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând rotirea precisă. Roata, cu diametrul de 150 mm, are un rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corpul din aluminiu. Înălțimea totală este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1300 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 520 kg la viteza de 6 km/h și de 650 kg la viteza de 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, sisteme AGV grele.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg