Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348750
Numărul produsului:
9652TOO125P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Roata pivotantă Kappa load, de tip Rolă cu Blocare totală, Capăt de cap de roată, este concepută pentru sarcini grele și mobilit...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Kappa load, de tip Rolă cu Blocare totală, Capăt de cap de roată, este concepută pentru sarcini grele și mobilitate precisă. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură fixarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa, realizată din Fontă sau fier forjat, greu, integrează Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă. Roata are un diametru de 125 mm, este prevăzută cu Rulment simplu, banda de rulare este Identic cu corp Roată, iar corpul este din Poliamidă, grea. Înălțimea totală, valoare relevantă pentru integrarea în structura echipamentului, este de 170 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1680 kg, iar capacitatea dinamică este de 700 kg la 6 km/h și de 840 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ sisteme AMR, sisteme AGV grele, căruciore de producție și platformă, echipamente de aeroport, industria aerospațială, producători auto OEM și producători de ceramică și sticlă.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă