Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Integral assist este o rotilă pivotantă destinată echipamentelor de electromobilitate, fiind echipată cu un sistem de blocare direcțional, de tip rolă pivotantă, care asigură stabilitatea și controlul deplasării. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență bună, rezistență la uzură și funcționare silențioasă. Corpul rotii este realizat din oțel (fier), conferind rezistență mecanică ridicată în exploatare intensivă. Fixarea se realizează printr-o tijă cu gaură pentru came, pentru bare de profil, în versiune scurtă. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu ultrasunete, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, paturi de spital, ventilatoare, calculatoare pe roți, târgi, precum și pentru spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
Număr material S4
990066956
Mecanismul de acționare a unității de acționare
Viteză nominală
5 km/h
Motor de deplasare unitate de acționare
Instrucțiuni de călătorie
Înainte și înapoi
Viteză nominală
5 km/h
Ieșire nominală
92
Tensiune nominală
25
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
110,5 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
183 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
5,01 kg
Temperatură ambientală permisă
Temperatură de funcționare între 5 °C și 40 °C, umiditate a aerului între 20% și 80%
Nume produs
Integral assist
Tip de protecție
IPX6 (numai pentru componentele electronice atunci când sunt instalate)
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Compatibil cu WeAssist
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Conducere
Materialul de construcție
Electrică
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
110,5 mm
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
115 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Motor Butuc

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală