Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist
Număr comandă:
900000051
EAN:
4031582550412
Numărul produsului:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral assist este o rotiță pivotantă pentru echipamente de electromobilitate, prevăzută cu sistem de blocare direcțională, co...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Integral assist este o rotiță pivotantă pentru echipamente de electromobilitate, prevăzută cu sistem de blocare direcțională, concepută pentru cărucioare și dispozitive medicale mobile. Roata are un diametru de 150 mm și este realizată dintr-o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă rezistență la uzură, aderență bună și o rulare silențioasă pe suprafețe netede. Corpul rotiței este fabricat din oțel, fier, asigurând stabilitate structurală și durabilitate în utilizare intensivă. Produsul este echipat cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, facilitând montajul rapid și sigur pe cadrul echipamentului. Rotița este destinată utilizării la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, aparate RMN și aparate cu raze X, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente și cărucioare de asistență medicală, precum și în spitale, târguri, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, calculatoare pe roți, azile și cămine pentru bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Mecanismul de acționare a unității de acționare
Motor de deplasare unitate de acționare
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală