Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Integral
Număr comandă:
990037651
EAN:
4031582341560
Numărul produsului:
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este o rotiță industrială destinată echipamentelor medicale și mobilierului ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este o rotiță industrială destinată echipamentelor medicale și mobilierului de îngrijire, în a cărei construcție se combină o tijă de fixare și o carcasă din tablă de oțel, medie. Elementul de fixare este o Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, iar pentru paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului, astfel încât montajul să rămână conform specificațiilor. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un Rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea liberă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 150 mm și este prevăzută cu un Rulment cu bile de precizie, Sigilat, având banda de rulare din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din Poliamidă, conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 183 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg pentru fiecare roată, la viteze de 4 km/h, respectiv 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă