Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist
Număr comandă:
900000350
EAN:
4031582553161
Numărul produsului:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral assist este o rotiță pivotantă pentru electromobilitate, proiectată pentru utilizare în aplicații medicale și de asiste...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Integral assist este o rotiță pivotantă pentru electromobilitate, proiectată pentru utilizare în aplicații medicale și de asistență, și este echipată cu carcasă de tip Rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțională, ceea ce permite fixarea direcției de deplasare atunci când este necesar. Roata are diametrul de 150 mm și banda de rulare din Poliuretan, Turnat, asigurând rularea silențioasă, stabilitatea și rezistența la uzură pe suprafețe netede. Corpul roții este realizat din Oțel, fier, oferind rezistență mecanică ridicată pentru sarcini dinamice. Fixarea se realizează prin Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, compatibilă cu profilele standard utilizate în cadrele cărucioarelor. Produsul este destinat cărucioarelor de anestezie, cărucioarelor de medicamente, cărucioarelor de asistență medicală, paturilor de spital, aparatelor cu ultrasunete, ventilatoarelor, cărucioarelor de dializă, precum și echipamentelor din spitale, azile și cămine de bătrâni.
Numere articole
Mecanismul de acționare a unității de acționare
Motor de deplasare unitate de acționare
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală