Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
E-Drive flex este un accesoriu specialized pentru electromobilitate, conceput pentru a oferi mobilitate și flexibilitate în aplicații care necesită deplasare eficientă. Acest accesoriu este echipat cu role care permit o manevră ușoară și o poziționare precisă în diverse medii de lucru. Structura robustă a E-Drive flex asigură stabilitate și durabilitate în condiții de utilizare intensă, fiind ideal pentru operațiuni care necesită transport și repoziționare frecventă. Sistemul de propulsie electric integrat oferă autonomie și eficiență energetică, reducând efortul fizic și optimizând productivitatea. Accesoriul este proiectat pentru a se integra ușor în fluxurile de lucru existente, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru profesioniști care necesită mobilitate controlată și performanță consistentă în aplicații de electromobilitate.
Numere articole
Număr articol
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Nume produs
E-Drive flex
Conductiv electric
Inoxidabil
Set de mâner
Controler
Siguranță -testată în conformitate cu DIN ISO 13849
Butonul de oprire de urgență
Manevrați materialul
Poliamidă Rezistent cu fibră de sticlă
Funcționalitate LED
Afișează starea unității de acționare
Lungime cablu (inclusiv fișă)
3 METER
Temperatură ambiantă permisă pentru depozitare (maximă)
45 °C
Temperatura ambiantă permisă pentru depozitare (minim)
-10 °C
Condiții ambiante permise pentru funcționare
între 5 și 50 °C, umiditate atmosferică 90%, fără condens
Pozițiile de apăsare a degetului mare pe controler
Reglabilă în trepte de 22,5°
Tip de protecție
IPX4 (vărsați apă din toate părțile) atunci când este montat orizontal
Durata de viață a controlerului
2 milioane de cicluri
Setarea componentelor
Două mânere cu design ergonomic, unul cu și unul fără funcții
Controlul vitezei
Variabil continuu, înainte și înapoi
Unghiul de rotație al Axă regulatorului (maxim)
45
Unghiul de rotație al Axă regulatorului (minim)
-45
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
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Electronică fiabilă
Reglare continuă a vitezei (înainte și înapoi) prin comutatoare testate pentru siguranță
Soluție practică de sistem
Soluție de sistem ușor de integrat, compusă din unitate de acționare, modul de control, unitate manuală, baterie, încărcător și set de montaj
Contact optim cu solul
Forță mare de contact între roată și podea cu funcție de compensare pentru suprafețe inegale
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală
Mecanism de direcție optimizat
Ca a cincea roată pentru îmbunătățirea direcției în curbe și mers drept pe distanțe lungi
Durată lungă de funcționare
Cu baterii standard, aprox. 200 de cicluri de pornire la sarcină maximă
Procese accelerate
Pornire mai rapidă cu sarcini grele pentru a accelera procesele de lucru
Fiabilitate certificată în funcționare
Conformitate standard conform DIN EN ISO 13849
Construcție durabilă
Protecție completă împotriva stropilor de apă (IPX4)
Operare ergonomică
Unitate de control manuală ergonomică cu afișaj LED pentru starea sistemului și a bateriei. Operare printr-un singur buton
Personal sănătos
Sarcinile grele pot fi mutate fără efort. Previne afecțiunile fizice la nivelul gâtului, spatelui, umerilor și încheieturilor
Utilizare flexibilă
Datorită motorului de ridicare, poate fi activată la nevoie. Fără contact cu solul în poziție de așteptare