Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist
Număr comandă:
990067061
Numărul produsului:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru electromobilitate și destinată...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru electromobilitate și destinată utilizării în cadrul echipamentelor medicale și de asistență. Produsul este prevăzut cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, ceea ce permite o montare sigură și precisă. Roata are un diametru de 150 mm și este dotată cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care asigură aderență bună, rezistență la uzură și funcționare silențioasă. Corpul rotii este realizat din oțel, fier, oferind rigiditate și durabilitate ridicată în exploatare. Datorită construcției sale robuste, produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, căruciore de dializă, paturi de spital, căruciore de medicamente, căruciore de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, calculatoare pe roți, târgi și echipamente utilizate în azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Mecanismul de acționare a unității de acționare
Motor de deplasare unitate de acționare
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală