- Acasă
- Role și roți
-
Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
Seria noastră
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se adaptează la diametrul interior al tijei, oferind o potrivire precisă pentru diametre cuprinse între 31 mm și 35 mm. Componenta cântărește 0,14 kg și asigură o fixare sigură prin mecanismul de expandare integrat, fiind compatibilă cu o gamă largă de roți pivotante standard din industrie.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,06 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul greutății totale este esențial. Materialele utilizate asigură durabilitatea necesară pentru utilizarea industrială intensivă, menținând în același timp caracteristicile de rezistență mecanică.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 20 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,09 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul masei totale este esențial. Designul compact și ușor al accesoriului permite integrarea eficientă în diverse configurații de roți pivotante, oferind soluții versatile pentru echipamente industriale și comerciale.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate de doar 0,04 kg, acest accesoriu ușor oferă o soluție eficientă pentru optimizarea mobilității echipamentelor, asigurând o integrare perfectă cu sistemele existente de rotile pivotante.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și este echipat cu un bolț cu diametrul de 14 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și utilizează un bolț cu diametrul de 15 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind versatilitate în diverse condiții de utilizare și asigurând performanțe optime în aplicații variate.
Accesoriu
Socket-ul este un accesoriu de tip mufă rotundă destinat roților pivotante, cu o înălțime totală de 36 mm și un diametru al șurubului de 16 mm. Acest component oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectat pentru a asigura o fixare sigură și durabilă în diverse aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Socket-ul este un accesoriu de tip mufă rotundă destinat roților cu rulmenți, caracterizat prin înălțimea totală de 36 mm și diametrul șurubului de 17 mm. Acest component oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectat pentru a asigura o fixare sigură și durabilă în diverse aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea. Mufa este compatibilă cu șuruburi cu diametrul de 19 mm, asigurând o fixare sigură și durabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate redusă de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 22 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate redusă de doar 0,01 kg, facilitând instalarea și manipularea. Mufa este compatibilă cu bolțuri cu diametrul de 23 mm, asigurând o fixare sigură și stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și este echipat cu un bolț cu diametrul de 16 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Socket-ul este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 17 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Accesoriul Socket este o mufă pătrată destinată roților cu rulmenți, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Componenta dispune de un bolț cu diametrul de 21 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h, precum și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectată pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în exploatare.
Accesoriu
Accesoriul Socket este o mufă pătrată destinată roților cu rulmenți, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Componenta dispune de un bolț cu diametrul de 22 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h, precum și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectată pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în exploatare.
Accesoriu
Acest accesoriu Socket este o mufă pătrată destinată roților cu rulmenți, având o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg. Componenta dispune de un bolț cu diametrul de 23 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h, precum și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind proiectată pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în exploatare.
Accesoriu
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,05 kg, accesoriul combină robustețea cu ușurința în manipulare și instalare.
Accesoriu
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată pentru a asigura o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 22 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,02 kg, accesoriul optimizează performanța ansamblului fără a adăuga masă suplimentară semnificativă.
Accesoriu
Socket-ul este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 26 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 22 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,03 kg, accesoriul contribuie la optimizarea performanțelor.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru rotile pivotante este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta oferă compatibilitate extinsă cu diverse tipuri de roți pivotante industriale, asigurând o integrare optimă în aplicații tehnice variate. Accesoriul facilitează montajul și întreținerea echipamentelor mobile, contribuind la eficiența operațională și durabilitatea ansamblului de transport în medii industriale.
Accesoriu
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru rotile cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicațiile industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.
Accesoriu
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, caracterizat prin fitting-ul de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.