Accesoriu
Puretech
EAN:
4031582324396
Numărul produsului:
Directional lock 3471, yellow
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Accesoriul Puretech este o componentă tehnică de înaltă calitate, special concepută pentru a îmbunătăți performanța și funcționa...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Accesoriul Puretech este o componentă tehnică de înaltă calitate, special concepută pentru a îmbunătăți performanța și funcționalitatea roților pivotante. Cu o masă de 0,25 kg, acest accesoriu oferă o soluție ușoară și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Designul robust al Puretech asigură durabilitate și fiabilitate în condiții de utilizare intensă, fiind ideal pentru mediile cu cerințe tehnice ridicate. Integrarea acestui accesoriu în sistemele de roți pivotante permite optimizarea mișcării și reducerea uzurii componentelor, contribuind la o mai lungă durată de viață a echipamentului. Puretech se recomandă pentru specialiștii care caută soluții tehnice de calitate superioară.