Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm din cauciuc solid fără marcaj. Butucul roții prezintă o lungime de 36,5 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8,3 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
Număr material S4
199065468
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,44 kg
Nume produs
Puretech
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Diametrul găurii Axă
8,3 mm
Lungime butuc
36,5 mm
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Negru grafit (RAL9011)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor