- Acasă
-
Role și roți
Role și roți
Seria noastră
Roată 80 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit conform specificațiilor tehnice. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză maximă de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 62 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit conform specificațiilor tehnice. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la o viteză maximă de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 68 mm, fabricată din polipropilenă moale. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale unde sunt necesare performanțe ridicate de susținere a greutății.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm, realizată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Această roată oferă o capacitate de încărcare dinamică de 800 kg la o viteză de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensivă.
Roată 85 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, fabricată din polipropilenă moale. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale unde sunt necesare performanțe ridicate de susținere a sarcinilor.
Roată 100 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fabricată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Această roată oferă o capacitate de încărcare dinamică de 500 kg la o viteză de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 1000 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în mișcare și în repaus.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 96 mm, fabricată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensivă.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit conform specificațiilor tehnice. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 200 mm
Roata Elastech este fabricată din oțel și fier, cu anvelopă elastică neagră vulcanizată, având diametrul de 200 mm și lățimea de 75 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la 6 km/h. Această roată este destinată sistemelor AMR, sistemelor naveta automatizate, producătorilor auto OEM, cărucioarele de catering, construcțiilor de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în diverse aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în aplicații industriale diverse.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 48 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata utilizează rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate statică de 200 kg. Este destinată pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 35 mm. Cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm, roata dispune de un rulment cu role și o gaură pentru axă de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar cea statică atinge 150 kg. Aplicațiile includ schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu o gaură pentru axă de 12,1 mm de diametru și este echipată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm de diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Roata este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă și are un diametru de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm și este echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții. Această roată este destinată utilizării la cuști rulante și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 48 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale care necesită rezistență ridicată.
Roată 200 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Dimensiunile includ un diametru de 200 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20,1 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Aplicațiile principale cuprind producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, precum și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 90 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sistemele AGV, echipamentele medicale, stivuitoarele și transportul automatizat.
Roată 82 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții. Dimensiunile includ un diametru de 82 mm, lățimea benzii de rulare de 88 mm, lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 900 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică de 1800 kg. Aplicațiile includ producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 45 mm. Butucul are o lungime de 53 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Roata este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere și mașini, cărucioare de producție, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm, cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm oferă stabilitate optimă, iar lungimea butucului de 58 mm cu orificiul axului de 15 mm asigură montarea precisă. Banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, garantează capacitatea de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și capacitatea statică de 200 kg. Aplicațiile includ schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.