- Acasă
-
Role și roți
Role și roți
Seria noastră
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și utilizează un bolț cu diametrul de 18 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare și asigurând durabilitate în timp.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate de doar 0,01 kg, acest accesoriu ușor oferă o soluție eficientă pentru optimizarea mobilității echipamentelor, asigurând o integrare perfectă în configurațiile existente ale roților pivotante.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate de doar 0,01 kg, acest accesoriu ușor oferă o soluție eficientă pentru optimizarea mobilității echipamentelor, fiind fabricat din materiale de înaltă calitate care asigură durabilitatea și rezistența în timp.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și versatilă, având o greutate de 0,12 kg care asigură o construcție ușoară dar durabilă. Sistemul expandor integrat permite montarea pe țevi cu diametre cuprinse între 21,5 mm și 24 mm, oferind flexibilitate în aplicații și compatibilitate cu o gamă largă de structuri tubulare standard utilizate în industrie.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă Puretech este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Cu o greutate de 0,25 kg, acest component oferă o soluție ușoară și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale. Construcția sa optimizată asigură durabilitatea și rezistența necesare pentru utilizarea intensivă în diverse medii de lucru.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă Puretech este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Cu o greutate de doar 0,27 kg, acest component ușor oferă o soluție eficientă pentru aplicații industriale și comerciale unde mobilitatea și manevrabilitatea sunt esențiale. Construcția sa optimizată asigură o integrare perfectă cu diverse tipuri de roți pivotante.
Accesoriu
E-Drive flex este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă flexibilitate maximă în deplasare, fiind ideal pentru echipamente mobile care necesită precizie în poziționare și capacitate de navigare în spații restrânse. Configurația cu rotile pivotante permite rotirea completă și mișcarea omnidirecțională, asigurând eficiență energetică și control precis în diverse medii de lucru.
Accesoriu
E-Drive flex este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru a oferi mobilitate superioară și manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică integrează tehnologie avansată de control al mișcării, permițând deplasarea precisă și eficientă a echipamentelor electrice mobile. Designul robust și configurația cu rotile pivotante asigură stabilitate excelentă și capacitate de manevră în spații restrânse, fiind ideal pentru utilizarea în medii de lucru care necesită flexibilitate maximă de poziționare.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale și medicale, incluzând industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie și medicale, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C, tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Accesoriu
E-Drive este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pentru mobilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Sistemul integrează componente electrice avansate care asigură funcționarea eficientă a vehiculelor electrice, oferind soluții de propulsie fiabile pentru diverse configurații de transport. Designul cu rotile permite manevrabilitate superioară și instalare flexibilă, fiind ideal pentru integrarea în sisteme de electromobilitate care necesită mobilitate și performanță electrică de înaltă calitate.
Accesoriu
E-Drive este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pentru mobilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Sistemul beneficiază de o construcție electrică avansată care asigură performanțe superioare și fiabilitate în operarea vehiculelor electrice. Designul cu rotile permite manevrabilitate excelentă și flexibilitate în poziționare, fiind ideal pentru integrarea în diverse configurații de sisteme de propulsie electrică și aplicații de transport automatizat.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții avansate de mobilitate pentru echipamente și vehicule electrice, integrând tehnologie de vârf pentru eficiență energetică maximă. Designul robust și configurația cu rotile pivotante asigură flexibilitate operațională superioară, fiind ideal pentru medii de lucru care necesită mișcare precisă și controlată în spații restrânse.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, echipat cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții eficiente pentru transportul automatizat de materiale, fiind proiectat pentru integrarea seamless în diverse configurații de vehicule electrice. Rotilele pivotante asigură controlul precis al direcției și capacitatea de navigare în spații restrânse, făcându-l ideal pentru utilizarea în depozite, fabrici și alte medii industriale unde mobilitatea electrică este esențială.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții eficiente pentru transportul automatizat de materiale, fiind echipat cu rotile care permit mișcarea multidirecțională și poziționarea precisă. Produsul se integrează seamless în sistemele existente de logistică, oferind performanțe ridicate și fiabilitate în operațiunile zilnice de manipulare și transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Roată 85 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 90 mm, realizată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteză: 800 kg la 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, oferind performanțe optime pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 75 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, precum și în construcția de mașini și sisteme logistice.
Roată 230 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 230 mm și o lățime a benzii de 82 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, construcții de mașini, sisteme logistice poștale și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru total de 250 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe, sisteme AGV grele, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, realizată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 75 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 60 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate.
Roată 75 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, fabricată din polipropilenă moale. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale unde sunt necesare performanțe ridicate de susținere a greutății.
Roată 78 mm
Roata Novatech este fabricată cu bandaj din polipropilenă moale și prezintă un diametru de 78 mm cu o lățime a benzii de rulare de 78 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 700 kg la viteza de 4 km/h și 840 kg la viteza de 6 km/h. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale care necesită rezistență ridicată.
Roată 80 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 62 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.