Accesoriu
Set mânere E-Drive
EAN:
4031582503968
Numărul produsului:
EDOZ300
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
Set mânere E-Drive este un accesoriu specialized conceput pentru aplicații de electromobilitate cu role, oferind o soluție ergon...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Set mânere E-Drive este un accesoriu specialized conceput pentru aplicații de electromobilitate cu role, oferind o soluție ergonomică și funcțională pentru transportul și manipularea echipamentelor mobile. Acest accesoriu este fabricat cu materiale de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență în condiții de utilizare intensă. Mânereле sunt proiectate pentru a facilita deplasarea ușoară a dispozitivelor echipate cu castoare, permițând operatorilor să manevreze cu ușurință și control echipamentele electrice. Setul include componente optimizate pentru integrare rapidă și sigură la sistemele de electromobilitate existente, fără a necesita modificări structurale majore. Prin design ergonomic, mânereле reduc oboseala operatorului și îmbunătățesc eficiența muncii. Accesoriul este ideal pentru medii industriale, logistice și comerciale unde mobilitatea și accesibilitatea sunt esențiale pentru operațiuni zilnice.
Numere articole
Atributele de bază
Set de mâner
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală