Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Role și roți

Role și roți TENTE asigură o mobilitate lină, fără a deteriora pardoseala, o rezistență redusă la rulare și materiale robuste pentru o funcționare fiabilă în aplicațiile dumneavoastră. Descoperă acum gama noastră largă de produse.
Role și roți

Seria noastră

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Caracteristici
Diametrul roții: 25.00 - 50.00 mm
Capacitate de încărcare: 400 - 22500 kg
Înălțime totală: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Caracteristici
Diametrul roții: 25.00 - 50.00 mm
Capacitate de încărcare: 400 - 22500 kg
Înălțime totală: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Caracteristici
Diametrul roții: 25.00 - 50.00 mm
Capacitate de încărcare: 400 - 22500 kg
Înălțime totală: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caracteristici
Diametrul roții: 75 - 150 mm
Capacitate de încărcare: Light Duty | < 150 kg kg
Înălțime totală: 103 - 188 mm
Filtru
Filtre active: