- Acasă
-
Role și roți
Role și roți
Seria noastră
Accesoriu
Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 25 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 27 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, oferind o soluție robustă de fixare. Cu o înălțime totală de 6 mm și o greutate de doar 0,02 kg, componenta asigură o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică maximă de 80 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate controlată și rezistență structurală.
Accesoriu
Socket-ul este un accesoriu de tip mufă rotundă destinat roților cu rulment, caracterizat prin înălțimea totală de 3 mm și diametrul șurubului de 8 mm. Acest component oferă o capacitate de încărcare dinamică de 20 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 40 kg, fiind proiectat pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă în aplicațiile industriale unde este necesară mobilitatea controlată a echipamentelor.
Accesoriu
Acest accesoriu cu tijă filetată este conceput pentru utilizarea cu rotile pivotante, având o înălțime totală de 3,5 mm și o greutate de 0,02 kg. Componenta oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în aplicații industriale și comerciale unde sunt necesare soluții de mobilitate durabile.
Accesoriu
Accesoriul Puretech este o componentă tehnică specializată, concepută pentru integrarea cu rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu oferă funcționalitate suplimentară sistemelor de mobilitate, îmbunătățind performanța și versatilitatea ansamblului de rotire. Cu o greutate de 0,25 kg, componenta asigură un echilibru optim între rezistență structurală și manevrabilitate, fiind ideală pentru echipamente care necesită mobilitate controlată și fiabilă.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații industriale, având o înălțime totală de 8 mm și o greutate redusă de doar 0,02 kg. Placa de montaj prezintă dimensiuni compacte de 40 mm lungime și 15 mm lățime, asigurând o fixare stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații industriale, având o înălțime totală de 8 mm și o greutate redusă de doar 0,03 kg. Placa de montaj prezintă dimensiuni compacte de 40 mm lungime și 20 mm lățime, asigurând o fixare stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg.
Accesoriu
Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 18 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru rotilă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o soluție robustă pentru aplicații industriale, având o înălțime totală de 8 mm și o greutate de doar 0,03 kg. Placa de montaj cu dimensiunile de 40 mm lungime și 21 mm lățime asigură o fixare stabilă, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și capacitatea statică de 80 kg garantează performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Accesoriul Lumina este conceput cu o tijă filetată pentru montaj și oferă o înălțime totală de 3,5 mm. Acest accesoriu pentru roți suportă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteze de până la 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 80 kg, fiind ideal pentru aplicații industriale care necesită mobilitate controlată și rezistență structurală optimă în condiții de utilizare variabile.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,06 kg, ceea ce asigură o încărcare minimă asupra structurii principale și permite integrarea eficientă în diverse configurații de echipamente industriale, oferind flexibilitate în proiectarea și implementarea soluțiilor de mobilitate pentru aplicații tehnice specializate.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se potrivește pentru diametrele cuprinse între 32 mm și 35 mm, oferind o soluție versatilă de montaj pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,17 kg, acest accesoriu asigură o instalare ușoară și eficientă, fiind optimizat pentru a se adapta la diferite dimensiuni de fitting-uri prin mecanismul său de expandare reglabil.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este echipat cu un expander cu fitinguri ajustabile, conceput pentru a se adapta la diametrul țevilor între 36 mm și 40 mm, oferind o conexiune sigură și versatilă pentru diverse aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,18 kg, acest component ușor facilitează instalarea și manevrarea, fiind ideal pentru sisteme de transport și echipamente mobile care necesită flexibilitate în montaj.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate redusă de doar 0,1 kg, acest accesoriu oferă o soluție eficientă și ușor de manevrat pentru optimizarea mobilității echipamentelor și structurilor care necesită deplasare controlată și precisă.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate optimizată de 0,12 kg, oferind un echilibru ideal între rezistență structurală și manevrabilitate ușoară. Accesoriul este fabricat din materiale de înaltă calitate, asigurând durabilitate și fiabilitate în aplicații industriale și comerciale diverse.
Accesoriu
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o garnitură rotundă care asigură o fixare precisă și durabilă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, oferind compatibilitate optimă cu sistemele standard de montaj. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul garantează o încărcare minimă asupra ansamblului, menținând în același timp rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale exigente.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este conceput cu un sistem de expandare care se adaptează la diametrul interior al tijei, oferind o potrivire precisă pentru diametre cuprinse între 31 mm și 35 mm. Componenta cântărește 0,14 kg și asigură o fixare sigură prin mecanismul de expandare integrat, fiind compatibilă cu o gamă largă de roți pivotante standard din industrie.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,06 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul greutății totale este esențial. Materialele utilizate asigură durabilitatea necesară pentru utilizarea industrială intensivă, menținând în același timp caracteristicile de rezistență mecanică.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și o greutate de 0,01 kg, fiind echipat cu un bolț cu diametrul de 20 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,09 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul masei totale este esențial. Designul compact și ușor al accesoriului permite integrarea eficientă în diverse configurații de roți pivotante, oferind soluții versatile pentru echipamente industriale și comerciale.
Accesoriu
Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate de doar 0,04 kg, acest accesoriu ușor oferă o soluție eficientă pentru optimizarea mobilității echipamentelor, asigurând o integrare perfectă cu sistemele existente de rotile pivotante.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și este echipat cu un bolț cu diametrul de 14 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.
Accesoriu
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și utilizează un bolț cu diametrul de 15 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind versatilitate în diverse condiții de utilizare și asigurând performanțe optime în aplicații variate.