Accesoriu
Cablu baterie E-Drive
Număr comandă:
199066659
EAN:
4031582503623
Numărul produsului:
EDOZ402
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
Cablu baterie E-Drive este un accesoriu esențial conceput pentru sistemele de electromobilitate cu role, oferind o conexiune fia...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Cablu baterie E-Drive este un accesoriu esențial conceput pentru sistemele de electromobilitate cu role, oferind o conexiune fiabilă și sigură între bateria de înaltă tensiune și componentele de putere ale vehiculului. Acest accesoriu de calitate superioară asigură transmisia eficientă a energiei electrice, fiind fabricat din materiale rezistente la coroziune și la uzura mecanică pentru a garanta durabilitatea în condiții de utilizare intensă. Cablul baterie E-Drive este optimizat pentru a suporta curenți mari și pentru a minimiza pierderile de energie, contribuind la performanța optimală a sistemului de propulsie electric. Instalarea acestui accesoriu se realizează conform standardelor tehnice internaționale, asigurând compatibilitatea cu diverse arhitecturi de vehicule electrice. Prin utilizarea unor izolații de înaltă calitate și conectori siguri, cablul baterie E-Drive garantează protecția împotriva scurtcircuitelor și a defectelor electrice, fiind o soluție fiabilă pentru aplicații profesionale și comerciale în domeniul electromobilității.
Cablu baterie
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
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală