- Acasă
-
Role și roți
Role și roți
Seria noastră
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 300 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 300 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 55 mm și corp din aluminiu. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă de 25 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1200 kg. Aplicațiile includ sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 90 mm și diametrul de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și are diametrul orificiului pentru osie de 17 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, AGV grele, stivuitoare și diverse echipamente industriale.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 85 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 95 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, stivuitoare, construcții de mașini și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 85 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este concepută pentru utilizare în role și prezintă un diametru de 100 mm cu o lățime a benzii de rulare de 36 mm, realizată din poliamidă. Corpul este fabricat din material hibrid cu proprietăți de umezire, iar rulmentul cu role asigură funcționarea silențioasă. Lungimea butucului este de 44 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg.
Roată 125 mm
Roata Duratech silent este fabricată din material hibrid cu umezire și dispune de o bandă de rulare din poliamidă cu lățimea de 36 mm. Roata are un diametru de 125 mm, lungimea butucului de 44 mm și diametrul orificiului pentru axă de 12 mm, fiind echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale care necesită performanțe ridicate și funcționare silențioasă.
Roată 200 mm
Roata Puretech air este fabricată din tablă de oțel și echipată cu anvelopă pneumatică, profil linie cu lățimea de 50 mm, oferind o rulare silențioasă și confortabilă. Diametrul roții este de 200 mm, cu o lungime a butucului de 58 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 54 mm, cu un orificiu cu canal cheie de 17 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1000 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente aeroportuare, stivuitoare, construcții de mașini și echipamente medicale.
Roată 50 mm
Roata Duratech plus este fabricată din poliamidă foarte grea și echipată cu flanșă dublă cu șine, având un diametru de 50 mm și o lățime a benzii de rulare de 26 mm. Lungimea butucului este de 32 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 15 mm, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 480 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 240 kg la viteza de 4 km/h și 200 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 80 mm
Roata Puretech este fabricată din tablă de oțel și echipată cu cauciuc solid, negru, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu un orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este dotat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Roata este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 20,1 mm, fiind dotată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 180 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 360 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 36 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 40 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm în diametru și este echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Roata este destinată utilizării la cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 48 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 200 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 400 kg. Aplicațiile principale includ cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă și are un diametru de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm și este echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții. Aplicațiile principale includ cuști rulante și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată 65 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 65 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 34,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Roata este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm de diametru și este echipată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Această roată este destinată utilizării la cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 100 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 36 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 40 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm de diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Roata este destinată aplicațiilor în cuști rulante și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată 100 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 36 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de o bandă de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime de 43 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 600 kg. Roata este destinată aplicațiilor în producătorii auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, precum și echipamente de transport.