Roată 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Numărul produsului:
MMP050x26-Ø15
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Roata Duratech plus este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă foarte grea și echipată cu rulment cu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech plus este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă foarte grea și echipată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 50 mm, lățimea benzii de rulare de 26 mm și lungimea butucului de 32 mm, cu un orificiu de ax de 15 mm. Banda de rulare este realizată din flanșă dublă cu șine, asigurând stabilitate și durabilitate în exploatare. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 480 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 200 kg la 6 km/h și 240 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicații industriale și comerciale.