Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 250 mm si o lungime a butucului de 58 mm. Banda de rulare are o latime de 50 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima și durabilitate. Roata este echipata cu un rulment simplu și prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 20,1 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 500 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 250 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
Număr material S4
199038261
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,04 kg
Nume produs
Puretech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Diametrul găurii Axă
20,1 mm
Lungime butuc
58 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Negru grafit (RAL9011)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene