Roată 100 mm
Supratech
EAN:
4031582355185
Numărul produsului:
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Supratech cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm este fabricată din polipropilenă cu bandă de rulare ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Supratech cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm este fabricată din polipropilenă cu bandă de rulare din cauciuc termoplastic și rulment cu role. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar cea dinamică de 80 kg la viteza de 3 km/h. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.