- Acasă
- Role și roți
-
Roți de înaltă calitate
Roți de înaltă calitate
Seria noastră
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 150 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 100 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm, având un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 40 mm. Orificiul pentru axă are diametrul de 15 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 250 mm și un rulment cu bile de precizie. Orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, cu o capacitate statică maximă de 2880 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 82 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 70 mm și diametrul de 82 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie sigilat, diametrul orificiului pentru axă este de 17 mm, iar lungimea butucului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AGV și AMR, echipamentelor medicale, stivuitoarelor și sistemelor logistice automatizate.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 60 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 65 mm, cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, respectiv capacitatea statică de 1400 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 75 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Roata prezintă un diametru de 75 mm, cu un rulment simplu și o gaură pentru axă de 8 mm diametru, iar lungimea butucului este de 26,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar lungimea butucului este de 36,5 mm cu un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Roata este destinată utilizării în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Maxtech este fabricată din poliamidă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu lățimea de 40 mm, având un diametru de 160 mm și rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 60 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 300 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 700 kg. Roata este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere și mașini, cărucioare de producție, schele și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 300 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 300 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 55 mm și corp din aluminiu. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă de 25 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1200 kg. Aplicațiile includ sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 90 mm și diametrul de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și are diametrul orificiului pentru osie de 17 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, AGV grele, stivuitoare și diverse echipamente industriale.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 85 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 95 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, stivuitoare, construcții de mașini și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 85 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este concepută pentru utilizare în role și prezintă un diametru de 100 mm cu o lățime a benzii de rulare de 36 mm, realizată din poliamidă. Corpul este fabricat din material hibrid cu proprietăți de umezire, iar rulmentul cu role asigură funcționarea silențioasă. Lungimea butucului este de 44 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg.
Roată 125 mm
Roata Duratech silent este fabricată din material hibrid cu umezire și dispune de o bandă de rulare din poliamidă cu lățimea de 36 mm. Roata are un diametru de 125 mm, lungimea butucului de 44 mm și diametrul orificiului pentru axă de 12 mm, fiind echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale care necesită performanțe ridicate și funcționare silențioasă.
Roată 200 mm
Roata Puretech air este fabricată din tablă de oțel și echipată cu anvelopă pneumatică, profil linie cu lățimea de 50 mm, oferind o rulare silențioasă și confortabilă. Diametrul roții este de 200 mm, cu o lungime a butucului de 58 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 54 mm, cu un orificiu cu canal cheie de 17 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1000 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente aeroportuare, stivuitoare, construcții de mașini și echipamente medicale.
Roată 50 mm
Roata Duratech plus este fabricată din poliamidă foarte grea și echipată cu flanșă dublă cu șine, având un diametru de 50 mm și o lățime a benzii de rulare de 26 mm. Lungimea butucului este de 32 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 15 mm, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 480 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 240 kg la viteza de 4 km/h și 200 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 80 mm
Roata Puretech este fabricată din tablă de oțel și echipată cu cauciuc solid, negru, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu un orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este dotat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Roata este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 20,1 mm, fiind dotată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 180 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 360 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 36 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 40 mm. Roata este echipată cu rulment simplu și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.