- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
가구용 플러그인 피팅
가구용 플러그인 피팅
Ensure a solid connection: TENTE plug-in fittings for furniture castors provide secure, precise fit, easy installation, stable alignment and long service for a variety of applications.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 육각 넛스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 타입을 특징으로 합니다. 전체 높이는 6mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.03kg으로 매우 가벼운 구조를 가지고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg까지 지원하며, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다. 육각형 볼트넥 구조는 설치 시 확실한 고정력을 보장하며, 작은 크기에도 불구하고 우수한 내구성과 신뢰성을 제공하여 엔지니어링 애플리케이션에 적합합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 육각 너트레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 타입을 특징으로 합니다. 전체 높이는 6mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.04kg으로 경량화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg을 지원하며, 정적 하중 용량은 160kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다. 육각형 구조의 피팅 방식은 확실한 체결력과 내구성을 보장하여 엔지니어링 애플리케이션에 적합합니다.
액세서리 400 mm
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 정사각형 플레이트 피팅 방식을 채택하여 안정적인 장착이 가능합니다. 정밀한 가공을 통해 제작된 정사각형 플레이트는 캐스터 본체와의 완벽한 결합을 보장하며, 균등한 하중 분산을 통해 우수한 내구성을 제공합니다. 표준화된 치수로 설계되어 다양한 캐스터 모델과의 호환성이 뛰어나며, 산업용 장비 및 이동식 기구에 널리 적용할 수 있습니다. 견고한 구조와 정밀한 피팅 시스템으로 장기간 안정적인 성능을 유지하며, 설치 및 유지보수가 간편하여 작업 효율성을 극대화합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 육각 너트레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 방식을 채택하여 안정적인 체결력을 제공합니다. 전체 높이는 9mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 가지며, 육각형 볼트넥 구조는 회전 방지 기능을 통해 견고한 고정력을 보장합니다. 육각 너트레드 스템은 표준 나사산 규격을 적용하여 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 확보하였으며, 정밀한 치수 공차 관리를 통해 조립 시 우수한 결합력을 발휘합니다. 산업용 장비 및 이동식 기구의 캐스터 조립에 최적화된 설계로 내구성과 신뢰성을 동시에 만족시키는 전문 부품입니다.
액세서리
Levina 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격을 특징으로 하는 피팅 타입을 채택하고 있습니다. 플레이트 규격은 길이 95mm, 폭 70mm로 설계되어 표준 산업용 캐스터 시스템과의 호환성을 보장하며, 미국 표준 볼트홀 패턴을 통해 안정적인 체결력과 내구성을 제공합니다. 정밀한 치수 설계로 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘하는 고품질 캐스터 액세서리입니다.
액세서리
Levina는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 길이 77mm, 폭 67mm의 정밀한 치수로 설계된 직사각형 플레이트를 채용하여 안정적인 장착과 우수한 하중 분산을 제공합니다. 컴팩트한 설계로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 적용 가능하며, 표준화된 치수는 기존 장비와의 호환성을 보장합니다. 엔지니어링 관점에서 최적화된 플레이트 구조는 효율적인 설치와 유지보수를 지원하여 산업 현장에서의 실용성을 극대화합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅 방식을 채택하여 안정적인 결합력을 제공합니다. 전체 높이는 4mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 가지며, 캐스터 시스템의 조립 및 분해 작업 시 효율적인 그립감을 보장하는 링 구조가 특징입니다. 정밀한 치수 설계로 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 확보하였으며, 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 발휘하도록 최적화된 액세서리입니다. 내구성이 뛰어난 소재와 정교한 가공 기술을 통해 장기간 사용 환경에서도 일관된 품질을 유지합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅 방식을 채택하여 안정적인 결합을 제공합니다. 전체 높이는 4mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 하며, 무게는 0.04kg의 경량 구조로 되어 있어 캐스터 시스템의 전체 중량 부담을 최소화합니다. 그립 링 구조는 견고한 고정력을 보장하면서도 필요시 분해가 용이하도록 설계되었으며, 칼라 방식의 연결부는 다양한 캐스터 규격과의 호환성을 제공하여 범용적인 활용이 가능합니다. 정밀한 치수 관리와 최적화된 중량 설계로 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 육각 너트레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 타입을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 전체 높이는 9mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.06kg으로 경량화되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg까지 지원하며, 정적 하중 용량은 200kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰성 있는 성능을 발휘합니다. 정밀한 육각형 구조는 토크 전달 효율성을 극대화하여 안전하고 견고한 체결력을 보장합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅 방식을 채택하여 안정적인 결합을 제공합니다. 전체 높이는 3mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 가지며, 캐스터 시스템의 효율적인 작동을 위한 정밀한 치수로 제작되었습니다. 그립 링 구조는 견고한 고정력을 보장하며, 칼라 방식의 피팅은 설치 및 유지보수 작업을 용이하게 합니다. 이 액세서리는 산업용 캐스터 어셈블리에서 핵심적인 역할을 수행하며, 우수한 내구성과 신뢰성을 제공하여 다양한 응용 분야에서 활용할 수 있습니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품으로, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 운용 효율성을 최적화합니다. 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 캐스터 본체와의 완벽한 호환성을 보장하며, 내구성이 뛰어난 소재를 사용하여 장기간 안정적인 성능을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 작업 효율성을 크게 향상시키며, 캐스터의 회전 성능과 하중 분산 능력을 개선하여 전체 시스템의 신뢰성을 높입니다. 산업용 장비, 운반 카트, 이동식 작업대 등 다양한 응용 분야에서 캐스터의 기능을 확장하고 성능을 극대화하는 핵심 구성 요소입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품으로, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 운용 효율성을 극대화합니다. 정밀한 엔지니어링 기술로 제작되어 캐스터 본체와의 완벽한 호환성을 보장하며, 내구성이 뛰어난 소재를 사용하여 장기간 안정적인 성능을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 작업 효율성을 높이며, 캐스터의 회전 성능과 하중 분산 능력을 최적화하여 전체 시스템의 신뢰성을 크게 향상시키는 필수적인 구성 요소입니다.
액세서리
Levina 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅 타입을 채택하여 설계되었습니다. 본 제품의 플레이트는 길이 95mm, 폭 70mm의 정밀한 치수로 제작되어 표준 미국식 볼트홀 패턴과 완벽하게 호환되며, 직사각형 형태의 견고한 구조를 통해 캐스터 시스템에 안정적인 연결과 우수한 하중 분산 성능을 제공합니다. 엔지니어링 설계 시 정확한 치수 규격을 바탕으로 다양한 산업용 캐스터 어셈블리에 효과적으로 적용할 수 있습니다.
액세서리
Levina는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 길이 77mm, 폭 67mm의 정밀한 치수로 설계된 직사각형 플레이트를 채용하여 안정적인 장착과 우수한 하중 분산을 제공합니다. 컴팩트한 설계로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있으며, 표준화된 치수 규격을 통해 기존 장비와의 호환성을 보장합니다. 견고한 구조와 최적화된 플레이트 형상으로 장기간 안정적인 성능을 발휘하는 전문적인 캐스터 액세서리입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 육각 너트레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 방식을 채택하여 안정적인 연결을 보장합니다. 전체 높이는 8mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 제공하며, 육각형 볼트넥 구조는 회전 방지 기능을 통해 견고한 고정력을 확보합니다. 육각 너트레드 스템은 표준 나사산 규격을 따라 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공하며, 정밀한 치수 공차로 제작되어 안정적인 조립이 가능합니다. 산업용 장비 및 이동식 기구에 적용 시 우수한 내구성과 신뢰성을 발휘하는 전문 엔지니어링 부품입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 육각 너트레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 방식을 채택하여 안정적인 체결력을 제공합니다. 전체 높이는 8mm로 설계되어 컴팩트한 구조를 가지며, 육각형 볼트넥 구조는 회전 방지 기능을 통해 견고한 고정력을 보장합니다. 육각 너트레드 스템 방식의 피팅은 표준 나사산 규격을 준수하여 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 확보하였으며, 정밀한 치수 공차로 제작되어 안정적인 조립이 가능합니다. 산업용 장비 및 이동식 기구의 캐스터 시스템에 최적화된 설계로 내구성과 신뢰성을 동시에 만족시키는 전문 부속품입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로, 나사가 있는 솔리드 스템의 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 17mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 연결을 제공하며, 캐스터 시스템의 조립 및 고정에 필요한 핵심 구성 요소입니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 보장하고, 원형 디자인은 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 극대화합니다. 정밀한 나사 가공으로 견고한 체결력을 제공하여 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 볼트 직경은 18mm로 설계되어 있어 정확한 체결과 안정적인 연결을 보장하며, 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 제공합니다. 원형 피팅 설계는 캐스터와의 완벽한 호환성을 확보하여 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 우수한 성능을 발휘하며, 나사 연결 방식을 통해 간편하고 견고한 설치가 가능합니다. 정밀한 치수와 품질 보증으로 다양한 캐스터 시스템에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 볼트 직경은 19mm로 설계되어 있어 정확한 체결과 안정적인 연결을 보장합니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 제공하며, 원형 피팅은 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 극대화합니다. 나사 방식의 체결 시스템을 통해 간편한 설치와 유지보수가 가능하며, 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다. 정밀한 치수 설계로 안전하고 효율적인 작동을 지원합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 20mm로 설계되어 있어 표준 규격의 캐스터와 호환성을 제공하며, 견고한 연결을 보장합니다. 제품 무게는 0kg으로 표기되어 있어 경량화된 구조를 특징으로 합니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 안정성을 제공하며, 원형 디자인은 균등한 하중 분산을 가능하게 합니다. 나사 방식의 피팅은 간편한 설치와 유지보수를 지원하여 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 적합한 솔루션을 제공합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 22mm로 설계되어 있어 해당 규격의 캐스터와 정확한 결합이 가능하며, 무게는 0kg으로 매우 경량화된 구조를 가지고 있습니다. 나사가 있는 솔리드 스템 구조는 안정적인 고정력을 제공하며, 원형 디자인은 균등한 하중 분산을 통해 내구성을 향상시킵니다. 이러한 기술적 특성으로 인해 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 성능 최적화에 기여할 수 있는 전문적인 액세서리입니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 28mm로 설계되어 있어 해당 규격의 캐스터와 정확한 결합이 가능하며, 무게는 0kg으로 매우 가벼운 구조를 가지고 있습니다. 나사가 있는 솔리드 스템 구조는 안정적인 고정력을 제공하며, 원형 디자인으로 인해 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 보장합니다. 28mm 볼트 직경은 표준 규격에 맞춰 제작되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 경량 설계로 전체 시스템의 하중 부담을 최소화합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 4mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.05kg으로 매우 가벼워 설치 및 취급이 용이합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg까지 지지 가능하며, 정적 하중 용량은 200kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 그립 링이 포함된 스템과 칼라 구조는 캐스터와의 견고한 결합을 보장하여 작업 중 안전성과 신뢰성을 확보합니다.
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 그립 링이 달린 스템 타입의 피팅을 특징으로 하며 칼라가 없는 구조로 설계되었습니다. 제품의 무게는 0.04kg으로 가벼우면서도 우수한 하중 성능을 제공하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg까지 지원하고 정적 하중 용량은 160kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다. 컴팩트한 설계와 높은 내구성을 통해 효율적인 이동성과 신뢰성 있는 작동을 제공하는 전문적인 캐스터 액세서리입니다.