토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 건식 베어링 부시를 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 정적 하중 용량은 300kg으로 설계되어 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 사용하여 우수한 내열성과 충격 흡수 능력을 갖추고 있으며, 건식 베어링 부시가 적용되어 유지보수가 간편합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 160kg으로 중량물 운반에 적합하며, 산업 현장에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 뛰어난 회전성을 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 건식 베어링 부시를 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 건식 베어링 부시를 장착하여 안정적인 작동을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 4km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 부드럽고 안정적인 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 스테인리스 스틸 구조와 내열성 트레드의 조합으로 까다로운 작업 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 전문가급 캐스터입니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 바디 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 적용하고 건식 베어링 부시를 장착하여 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 적용하고 건식 베어링 부시를 장착하여 고온 환경에서도 안정적인 작동이 가능하며, 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 열가소성 합성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 161mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 460kg, 동적 하중 230kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 고품질 소재와 정밀한 설계로 제작된 본 제품은 까다로운 작업 환경에서도 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공합니다.
고정 캐스터 150 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다. 휠은 열가소성 합성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 195mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 고온 환경과 부식성 환경에서도 우수한 성능을 유지하며, 중량물 운반용 장비에 최적화된 제품입니다.
회전 캐스터 150 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 열가소성 합성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 작동을 실현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 195mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 건식 베어링 부시를 장착하여 안정적인 작동을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 우수한 내열 특성을 나타내며, 건식 베어링 부시가 적용되어 유지보수가 간편합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 사용하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하여 우수한 주행성을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 본체에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 적용하여 우수한 내열 특성을 구현하고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술과 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 4km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 125kg, 정적 하중 250kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 헤비듀티 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 내열성 댐핑 트레드를 적용하여 우수한 내열성과 충격 흡수 성능을 구현하였고, 건식 베어링 부시를 사용하여 유지보수가 간편합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 우수한 내식성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 건식 베어링 부시로 구성되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 재료로 제조되어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 높은 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 건식 베어링 부시가 장착되어 있고, 타이어는 내열성이 우수한 더핑 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 80kg입니다. 본 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 바디 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 125kg, 정적 하중 250kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 유지보수가 용이합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 125kg, 정하중 250kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술과 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
Frequently Asked Questions
내열 캐스터의 장점
내열 캐스터는 고온 환경에서 안정적으로 작동하도록 설계된 특수 이동성 솔루션입니다.강도나 기동성을 저하시키지 않으면서 열을 견딜 수 있도록 설계된 소재와 부품으로 제작되어 일반 캐스터가 성능이 저하되는 곳에서도 안전하고 부드러운 움직임을 보장합니다.식품 가공, 베이커리 생산 또는 산업 제조에 사용되는 내열 캐스터는 까다로운 열 조건에서도 내구성, 효율성 및 안전성을 결합합니다.
TENTE 내열 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
고온에서의 안정적인 성능 - 특수 휠 컴파운드와 내열 부품은 변형을 방지하여 까다로운 열 환경에서도 일관된 이동성을 보장합니다.
효율성 및 안전 향상 - 내열 캐스터는 베이커리, 상업용 주방 및 산업용 오븐과 같은 환경에서 장비 고장 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.극한 조건에서도 안정적인 움직임을 보장하여 운영 효율성과 작업장 안전 모두에 기여합니다.
유연한 장착 옵션 - 플레이트, 볼트 홀 및 스템 피팅과 함께 사용할 수 있는 내열 캐스터는 안정성이나 기동성을 손상시키지 않으면서 다양한 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.
내열 캐스터의 종류
내열 캐스터는 다양한 구성으로 제공되므로 개별 응용 분야의 요구 사항을 충족하면서 고온에서 안정적인 이동성을 보장합니다.휠 재질, 트레드 설계 및 피팅 유형이 다양하므로 열 환경뿐만 아니라 작동 부하 및 장착 요구 사항에 맞게 캐스터를 조정할 수 있습니다.
Alpha stainless 시리즈는 견고한 스테인리스 스틸 고정식 및 회전식 하우징과 함께 제공됩니다.이 시리즈에는 두 가지 특수 내열 휠 옵션이 있습니다.첫 번째 모델은 내구성이 뛰어난 알루미늄 휠 바디와 최대 250°C의 온도를 견딜 수 있는 고성능 실리콘 고무 트레드가 결합되어 있습니다. 이 옵션은 충격 흡수력과 롤링 편의성이 뛰어나 진동 감쇠가 필수적인 경우에 이상적입니다.두 번째 옵션도 최대 250°C에서 연속 사용할 수 있으며 휠 바디와 트레드 모두에 완전히 내열성 열경화성 플라스틱으로 제작되었습니다.이 모델은 뛰어난 내마모성이 필요한 환경에서 탁월하며 까다로운 열 조건에서도 긴 수명을 제공합니다. 유연성을 극대화하기 위해 Alpha Stainless 캐스터는 플레이트 피팅 또는 볼트 홀 피팅으로 구성할 수 있으므로 다양한 장비 설계에 원활하게 통합할 수 있습니다.
내열 캐스터의 적용 분야
내열 캐스터는 고온이 일상적인 작업의 일부인 환경을 위해 설계되었습니다.장비가 정기적으로 뜨거운 오븐이나 가열된 표면에 노출되는 베이커리, 상업용 주방 및 식품 생산 시설에 적합합니다.제조 환경에서는 이동성이나 적재 용량에 영향을 주지 않으면서 고온 영역을 통과해야 하는 트롤리, 랙 및 운송 카트에 내열 캐스터가 자주 사용됩니다.극한의 고온 조건과 저온 환경 사이를 이동하는 장비에 열 충격 저항이 필수적인 저온 보관 및 냉동고 응용 분야에서도 똑같이 유용합니다.TENTE 내열 캐스터는 구성에 따라 최저 -40°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 특수 휠 소재와 견고한 하우징을 결합한 내열 캐스터는 열 변형이나 트레드 저하로 인해 기존 캐스터가 고장날 수 있는 모든 환경에서 안정적인 성능과 안전성을 보장합니다.