메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥면에 고정할 때 이동을 효과적으로 차단할 수 있도록 구성된 제품입니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식으로 되어 있어 장비 하부에 안정적으로 결합되며, 하중이 고르게 분산되도록 설계되었습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 재질로 제작되어 내식성과 구조적 강도를 확보하였으며, 선회 운동을 지지하는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로 구성되며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 조합을 적용하여 회전 저항을 낮추고 정숙하고 안정적인 주행을 지원합니다. 트레드는 댐핑 및 내열성 특성을 갖춘 소재로 제작되어 충격과 진동을 흡수하고 열 환경에서도 성능 저하를 줄이는 데 기여합니다. 휠 본체는 알루미늄 재질로 구성되어 경량화와 강성 확보를 동시에 달성하였습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm로, 장비 설치 공간과 바닥 간 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정하중 용량은 160 kg이며, 4 km/h 주행 속도 조건에서의 동하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 실제 적용 하중이 동하중 한계를 초과하지 않도록 운용 조건과 주행 속도를 사전에 확인하여 사용하시기 바랍니다. 각 부품은 상호 호환성과 조립 정밀도를 고려하여 설계되었으므로, 교체 시에도 동일 규격 부품을 사용하여 원래의 성능을 유지하는 것이 바람직합니다. 또한 스테인리스 계열 소재의 적용으로 습기나 세척 환경에서도 부식에 대한 내성이 요구되는 현장에 적합합니다. 정기 점검 시에는 베어링 회전 상태, 트레드 마모 여부, 하우징 체결 상태를 확인하여 안전한 사용 상태를 유지하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8377IDC100P62
EAN
4031582493979
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
250 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
제품명
Alpha smart stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
242 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
121 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴