휠 200 mm
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 200mm의 직경과 75mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 탄성 타이어로 검은색 가황 처리된 표면을 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 500kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12.1mm이며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 75mm이며, 트레드 폭은 25mm입니다. 허브 길이는 26.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 60kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 26.5mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 폭은 25mm이며 휠 차체와 동일한 재질의 열가소성 합성 및 내열성 소재로 제작되었습니다. 액슬 구멍의 직경은 8mm이고, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 31mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 너비는 25mm이며 휠 차체와 동일한 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적인 장착이 가능합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 31mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되었으며, 플레인 베어링을 장착하고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재료로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 280kg이며, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 본체의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 제작되어 있으며, 8mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어 라인 프로파일 재질로 제작되었으며, 허브 길이는 74mm이고 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 280kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 140kg의 성능을 제공합니다.
휠 150 mm
Maxtech evo 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 너비는 38mm입니다. 허브 길이는 34mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 트레드는 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 재료로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 70kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 35kg입니다.
휠 175 mm
Maxtech evo 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 휠입니다. 이 제품은 직경 175mm, 트레드 폭 38mm의 사양을 갖추고 있으며, 허브 길이는 35mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 재료로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 채용하고 있습니다. 정적 하중 용량은 70kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 35kg입니다.
휠 200 mm
Maxtech evo 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 휠입니다. 이 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 48mm의 사양을 갖추고 있으며, 허브 길이는 34mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 재료로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 채용하고 있습니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 250mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20.1mm입니다. 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 제공하며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 50mm의 외경과 18mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 21mm이며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적으로 장착됩니다. 열가소성 고무 트레드를 채용하여 우수한 내구성과 그립감을 제공하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 70kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 35kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍의 직경은 12mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 160kg입니다. 이 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 44.4mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 12mm이며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 내구성을 강화했습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이 휠은 롤 케이지와 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용되어 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 허브의 길이는 74mm이고, 축 구멍의 직경은 20mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 280kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되어 있습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 허브의 길이는 74mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 280kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 43.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 11.1mm이며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 65 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 직경 65mm, 트레드 폭 30mm, 허브 길이 34.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하며, 12mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 플레인 베어링을 채용하고 있으며, 정적 하중 용량은 240kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 120kg입니다. 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로, 직경 80mm, 트레드 너비 34mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있고, 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 100 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 12mm이며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었으며, 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등 다양한 용도에 적용됩니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
Frequently Asked Questions
플레인 베어링이 달린 휠의 장점
플레인 베어링 휠은 허브와 액슬 사이에 볼이나 롤러가 없는 간단한 부싱 인터페이스를 사용합니다.하중이 넓은 접촉면에 전달되므로 설계가 본질적으로 견고하고 먼지와 습기에 강하며 계속 작동하기 쉽습니다.플레인 베어링이 장착된 휠은 고속 성능이나 초저 회전 저항보다 견고한 안정성이 더 중요한 조향 요구 사항이 적은 저속 장비에 현명한 선택입니다.플레인 베어링이 장착된 TENTE 휠은 다양한 이점을 제공합니다.
낮은 유지보수 — 섬세한 롤링 요소가 없기 때문에 조정하거나 마모할 부분이 거의 없습니다.적절하게 조화를 이루는 부시 소재와 윤활유를 사용하면 휠이 오랜 시간 동안 원활하게 작동하여 가동 중지 시간과 정비 노력을 줄일 수 있습니다.
비용 효율성 — 구조가 단순화되어 제조 복잡성과 부품 수가 줄어듭니다.마모 부품이 적다는 것은 시간이 지남에 따라 예측 가능한 비용을 의미하므로 대규모 차량 전반에서 내구성이 뛰어난 이동성이 필요한 경우에 이상적입니다.
충격 흡수 — 연속 베어링 표면은 충격 하중을 분산시켜 압입 및 변형을 방지합니다.이러한 견고성은 거친 바닥과 잦은 스톱 스타트 사용 시에도 일관된 롤링 동작을 유지하는 데 도움이 됩니다.
내식성 — 부싱은 폴리머, 금속 또는 소결 형태로 공급될 수 있으며 습하거나 위생에 민감한 환경에서는 스테인리스 스틸 옵션을 사용할 수 있습니다.그 결과 습기 및 청소 주기가 일상 업무의 일부인 경우에도 신뢰할 수 있는 이동성이 보장됩니다.
플레인 베어링이 달린 휠의 종류
플레인 베어링이 장착된 휠은 다양한 구조로 제공되며, 각 휠은 특정 작동 조건 및 성능 목표에 최적화되어 있습니다.TENTE에서는 다양한 용도 및 산업의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 휠 재질, 트레드 경도, 직경 및 허브 옵션으로 제공되는 플레인 베어링 휠을 제공합니다.취약한 바닥에서의 조용하고 자국이 남지 않는 주행, 위생이 중요한 구역의 습기 및 화학 물질에 대한 내성, 실외 및 산업용 사용을 위한 견고한 성능 등, 각 모델은 적재 용량, 회전 강도 및 내구성의 균형을 자체적으로 제공합니다.다음은 플레인 베어링과 함께 일반적으로 사용되는 휠 중 일부입니다.
플레인 베어링이 달린 폴리아미드 휠
플레인 베어링을 사용한 일체형 폴리아미드 구조는 높은 강성, 컴팩트한 구조 높이, 견고하고 정밀한 주행을 제공합니다. 이는 최대 하중 밀도와 치수 안정성이 우선시되는 경우에 이상적입니다.당사 제품 중 TENTE UOO 시리즈는 플레인 베어링이 장착된 폴리아미드 휠의 대표적인 예입니다.이 휠은 휠 직경이 80mm에서 200mm까지 제공되며 크기에 따라 적재 용량은 200kg에서 800kg까지 다양합니다.
플레인 베어링이 달린 솔리드 고무 휠
중앙에 폴리프로필렌과 자국이 남지 않는 단단한 고무 트레드가 결합된 이 휠은 정숙하고 바닥 친화적으로 굴릴 수 있으며 유지보수가 간단하여 딱딱한 바닥에서 저속 주행에 적합합니다.우리가 선택한 것 중에서 PIO 시리즈가 눈에 띄는 예입니다.이 솔리드 러버 트레드 휠은 휠 직경 80mm ~ 200mm로 제공됩니다.적재 용량은 크기에 따라 휠당 70kg에서 205kg입니다.
플레인 베어링이 달린 열가소성 고무 바퀴
중앙에 플레인 베어링이 있는 열가소성 고무 (TentePrene) 가 적용되어 소음이 적고 자국이 남지 않으며 구르기가 쉬워 깨끗하고 민감한 바닥 환경에 적합합니다.PJO 휠 시리즈는 당사 제품 포트폴리오의 한 예입니다.휠 직경은 50mm에서 150mm에 달하며, 일반적인 하중 수치는 구성에 따라 50kg ~ 100kg입니다.
플레인 베어링 휠의 적용 분야
플레인 베어링이 장착된 휠은 내구성, 낮은 유지 보수 및 신뢰할 수 있는 하중 지지력이 고속 기동의 필요성보다 중요한 경우에 실용적인 선택입니다.간단한 부싱 인터페이스는 산업 제조 및 자재 취급 시 일관된 성능을 제공합니다. 예를 들어 운반 장비 및 조립 설비를 안정적으로 적은 압연으로 이동할 수 있습니다.위생에 중점을 둔 작업에서 부식 방지 옵션 (예: 폴리아미드 휠) 은 잦은 세척을 견디기 때문에 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템에 매우 적합합니다.또한 컴팩트한 디자인, 원활한 이동성 및 안정적인 적재 용량이 필수적인 하드웨어 딜러 및 DIY 매장 환경부터 매장 설비에 이르기까지 유통 및 소매 환경에서도 정기적으로 사용됩니다.