- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
캐스터 장착용 소켓
캐스터 장착용 소켓
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트로 장착되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg을 견딜 수 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.03kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기, 원형의 피팅 타입으로 설계되었으며, 직경 18mm의 볼트와 호환됩니다. 캐스터 시스템에서 회전 마찰을 감소시키고 부드러운 움직임을 제공하도록 최적화된 이 부싱은 산업용 및 상용 응용 분야에서 안정적인 성능을 보장합니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.01kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있으며, 22mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터의 회전 성능을 최적화하고 마찰을 감소시키기 위해 설계되었습니다. 정밀한 기계 가공과 견고한 구조로 제작되어 산업용 장비 및 이동식 플랫폼에서 안정적인 성능을 제공합니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 8mm 직경의 볼트를 사용하여 장착되며, 전체 높이는 3mm입니다. 정적 하중 용량은 40kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 20kg입니다. 무게는 0kg이며, 이러한 사양들은 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서, 부싱 줄이기 및 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트와 호환되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 조립에 필요한 신뢰할 수 있는 부품입니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 20mm로 설계되어 있어 안정적인 설치가 가능합니다.
액세서리
소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 14mm이며, 무게는 0kg입니다. 이 액세서리는 캐스터용으로 최적화되어 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
액세서리
소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 15mm이며, 무게는 0kg입니다. 본 액세서리는 캐스터용 부품으로 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 제조되었습니다.
액세서리
소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 36mm이며 16mm 직경의 볼트로 장착됩니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 무게는 0kg입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 제조되었습니다.
액세서리
소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 17mm이며, 무게는 0kg입니다. 본 액세서리는 캐스터용 부품으로서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 제조되었습니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 19mm이며, 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 볼트 직경은 22mm이고, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양으로 인해 소켓은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고, 볼트 직경은 23mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양으로 인해 소켓은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
소켓 액세서리는 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 16mm이며, 무게는 0kg입니다. 이 액세서리는 캐스터용 부품으로 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 제조되었습니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 17mm로 설계되어 있어 안정적인 설치가 가능합니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 적합한 신뢰성 있는 액세서리입니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 21mm 직경의 볼트로 장착되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 22mm 직경의 볼트로 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg의 성능을 제공합니다. 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고 설치가 용이하며, 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 연결을 보장하는 신뢰할 수 있는 부품입니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 볼트 직경은 23mm이고, 무게는 0.01kg으로 매우 가볍습니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시간당 3km의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 안정적인 연결을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 22mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.02kg의 경량 구조로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 사각형 피팅 방식을 통해 안정적인 연결과 정확한 정렬을 보장합니다. 부싱 줄이기 기능은 캐스터의 회전축 공간을 조정하여 최적의 성능과 내구성을 제공하며, 표준화된 22mm 볼트 규격으로 기존 캐스터 어셈블리와의 호환성을 확보합니다.
액세서리
소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 26mm 직경의 볼트를 사용하여 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고 컴팩트한 설계로 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 22mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.03kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전을 방지하여 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 18mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.04kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 응용 분야에 이상적입니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상업용 캐스터 어셈블리에서 마찰 감소 및 수명 연장을 위한 필수 구성 요소로 활용됩니다.
액세서리
부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.