휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 230mm의 외경과 82mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 기반의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 700kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 280kg, 4km/h에서 350kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 30mm로 설계되었고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드는 30mm 폭의 폴리우레탄 주입 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 300kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 101.5mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지고 있으며, 12.7mm의 액슬 홀 직경을 갖추고 있습니다. 트레드는 50.8mm의 폭으로 열가소성 고무 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 정적 하중 용량은 316kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 158kg입니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양으로 제작되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 340kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 170kg입니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 203.25mm, 트레드 너비 50.8mm의 사양으로 설계되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 내구성과 접지력을 제공합니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 612kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 306kg입니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 101.5 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 544 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 272 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 127 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 지름은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 680 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 340 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 152.5mm의 외경과 50.8mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 816kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 408kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 203.25 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 906 kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3 km/h에서 453 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 95mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 400kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 트레드로 구성된 전문 운송 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. Elastech 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 34mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.