드라이브 유닛 125 mm
E-Drive ultimate는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 전동 이동식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암 및 CT 스캐너와 MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 백업 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 본 제품은 125mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있습니다. 캐스터 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 하우징은 전기 재질의 드라이브 유닛으로 이루어져 있어 안정적인 전동 구동 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동감을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 104mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 의료 및 생활 환경에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 110mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합합니다. 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 방식의 피팅을 채용하였으며, 폴리아미드 소재의 하우징에는 스템 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 제작되었고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 110mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 다양한 의료 및 가정용 가구에서 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 80 mm
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 조용한 주행을 실현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 112mm로 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 의료 및 생활 환경에서 활용할 수 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 폴리아미드 소재의 하우징에 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 80mm로 제작되었습니다. 전체 높이는 104mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 방식의 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 주입 폴리우레탄 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 145mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 전문 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 뛰어난 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 의료 및 산업용 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 143mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 110kg, 정하중 220kg을 지원합니다. 마취 카트, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 가구, 약품 카트, 간호 카트, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 병원 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 120mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 메커니즘으로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호 카트, 사무용 가구, 청소 장비 등 다양한 전문 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 선회 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호 카트, 사무용 가구 등 전문적인 용도에 최적화된 성능을 발휘합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 124mm로 설계되었습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 120kg, 정하중은 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드가 결합되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 148mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며, 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며, 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg이며, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 사용합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 148mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg이고 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 뛰어난 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드가 결합되어 있으며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 130mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 사용됩니다.