액세서리
Glide 액세서리는 캐스터용 액세서리로서 전체 높이 60mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하며, 무게는 0.04kg으로 매우 경량입니다. 본 제품은 시속 3km/h의 속도에서 50kg의 동적 하중 용량을 제공하여 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다. 견고한 구조와 신뢰할 수 있는 성능으로 설계된 Glide는 캐스터 시스템의 이동성과 안정성을 향상시키는 효율적인 솔루션입니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅 및 알루미늄 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하고, 열가소성 고무 재질의 트레드와 폴리프로필렌 재질의 바디로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 59mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Anika는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 정밀한 이동 제어가 필요한 산업용 애플리케이션에 최적화된 제품입니다. B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅 시스템을 채용하여 간편하고 안전한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 제공하는 스위블 베어링이 적용되어 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 회전 성능을 제공하며, 휠 직경은 65mm입니다. 전체 높이는 67mm로 컴팩트한 설계를 자랑하여 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 활용할 수 있습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 휠 본체로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 50.5mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Linea load는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 갖춘 스위블 베어링 시스템을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작된 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 안정적인 구동을 제공합니다. 전체 높이는 50mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg입니다. 이 제품은 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Linea load는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 갖춘 스위블 베어링 시스템을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 방식의 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 안정적인 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 50mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 본 제품은 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Linea load는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 갖춘 스위블 베어링 시스템을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 50mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 휠 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 50.5mm입니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 200kg과 시속 3km에서의 동적 하중 용량 100kg을 지원합니다. Linea load는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 50.5mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Linea load 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링 스윙 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가진 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 제작되었으며, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링을 탑재하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 50.5mm로 설계되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg입니다. 본 제품은 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며 폴리아미드 재질의 견고한 하우징에 스템과 회전 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 55mm의 직경을 가진 폴리아미드 바디로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드 재질은 주입식 폴리우레탄으로 마감되어 있어 내구성과 접지력을 제공합니다. 전체 높이는 57mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 실내 가구 및 이동식 가구 응용 분야에 적합하며, Intermittend brake 기능으로 인해 필요시 캐스터를 고정하여 안정성을 확보할 수 있습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 55 mm
Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 55mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄을 주입한 트레드 재질로 구성되어 있고, 폴리아미드 바디에 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 제품의 전체 높이는 57mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50.5 mm
Linea load는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 갖춘 스위블 베어링 구조로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 50.5mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 휠 본체에 주입식 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 접지력을 확보했습니다. 전체 높이는 50.5mm로 설계되어 컴팩트한 공간에 효율적으로 설치할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 AMR 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 환자 리프터, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 안정적으로 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 77mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 실내 가구 및 이동식 장비에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링을 포함하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 내구성과 접지력을 제공하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 61mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링이 장착되어 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 몸체와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 61mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 실내 가구 및 이동식 가구 응용 분야에 적합합니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 스윙 베어링이 통합되어 있습니다. 이 캐스터는 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 갖춘 50mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 55mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌으로 제작된 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 합니다. 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 55mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌 전기 전도성 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 55mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고, 열가소성 고무와 전기 전도성 재질로 된 트레드가 장착되어 있습니다. 휠의 몸체는 폴리프로필렌과 전기 전도성 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 54mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고, 열가소성 고무 재질의 트레드와 폴리프로필렌 재질의 본체로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 54mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 및 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스웨이블 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 직경 50mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 54mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템과 칼라 타입의 연결부를 통해 안정적으로 설치됩니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅 및 알루미늄 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 50mm의 폴리프로필렌 재질로 제작되었으며, 전기 전도성을 갖추고 있고, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 휠의 회전을 지원하여 부드럽고 안정적인 주행성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 59mm로 설계되어 다양한 공간에 적합하게 설치될 수 있습니다. Lumina 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야에서 사용되며, 안정적인 이동성과 제동 기능을 통해 사용자의 안전과 편의성을 보장합니다.