휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되어 있고, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 동적 하중 용량도 150kg으로 시속 3km/h의 속도에서 작동합니다. 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 소재로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 베어링은 롤러 베어링 방식으로 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 150kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제작되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 사양을 갖추고 있습니다. 휠의 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일 구조로 제작되었으며, 휠 본체는 강철 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링이 적용되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 공압 타이어에 라인 프로파일이 적용되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 강철 바디에 공압 타이어 블록 프로파일 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 있어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 200 mm
Puretech air 휠은 캐스터에 사용되는 강철 바디의 휠로서, 외경 200mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어 라인 프로파일 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 150kg이고, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 280kg이며, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어 라인 프로파일 재질로 제작되었으며, 허브 길이는 74mm이고 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 280kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 140kg의 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 허브의 길이는 74mm이고, 축 구멍의 직경은 20mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 280kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되어 있습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 허브의 길이는 74mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 280kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 260mm의 외경과 85mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 강철로 제조되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 소재로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 10mm입니다. 이 휠은 강철 바디에 공압 타이어 블록 프로파일 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 Puretech air 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Puretech air 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 200mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양으로 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 허브의 길이는 129mm이고 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 견고한 구조와 우수한 베어링 성능으로 인해 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
Frequently Asked Questions
공압 휠의 장점
공압 휠은 고르지 않은 표면이나 실외 표면에서도 탁월한 충격 흡수력과 부드러운 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.공기가 채워진 타이어는 진동과 충격으로부터 하중을 완충하여 제품과 장비 자체를 보호합니다.TENTE 포트폴리오에는 다양한 프로파일 (라인 및 블록 프로파일), 휠 센터 (프레스 스틸 또는 폴리프로필렌) 및 베어링 옵션이 포함되어 있어 다양한 개별 이동성 요구 사항을 충족합니다.타이어 구조와 프로파일 형태가 댐핑과 그립에 영향을 주지만 캐스터 하우징은 전체 부하 용량, 안정성 및 수명에 있어 똑같이 결정적입니다.올바른 휠-하우징 조합을 선택하면 애플리케이션 전반에 걸쳐 원활한 작동, 안전 및 지속적인 성능이 보장됩니다.
TENTE 공압 휠은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
뛰어난 충격 흡수 — 공기가 채워진 타이어는 쿠션 역할을 하여 거친 지면, 문지방 및 실외 경로에서 발생하는 충격과 진동을 완화합니다.따라서 거친 지형에서 화물을 운반할 때는 공압 휠을 선택하는 것이 좋습니다.
저소음 움직임 — 부드럽고 유연한 트레드는 거친 지형에서도 구르는 소음을 줄이고 부드러운 움직임을 제공합니다.이러한 방식으로 공압 휠은 더 조용한 작업 환경에 기여합니다.
불규칙한 표면에서도 안정적인 견인력 — 블록 또는 라인 트레드 패턴을 사용할 수 있는 공압 휠은 자갈, 실외 경로 및 울퉁불퉁한 바닥에서도 안정적인 그립력을 유지합니다.이를 통해 까다로운 조건에서도 제어된 핸들링과 방향 안정성이 향상됩니다.
바닥 및 장비 보호 — 소프트 타이어는 큰 접촉 패치에 하중을 분산시켜 지점 압력을 낮추고 바닥 손상을 최소화합니다.충격력이 감소하여 적용 프레임, 부속품 및 운반 제품의 마모도 줄어듭니다.
공압 휠의 종류
TENTE 공압 휠은 사용 사례에 맞게 다양한 프로파일과 센터로 제공됩니다.일반적인 선택으로는 프레스 스틸 또는 폴리프로필렌 센터 및 롤러 베어링의 립 프로파일 또는 블록 프로파일 타이어와 푸시/풀 힘을 줄이기 위한 정밀 볼 베어링이 있는 버전이 있습니다.각 휠을 적절한 캐스터 하우징과 페어링하면 일상 작업에서 필요한 적재 용량, 안정성 및 수명이 보장됩니다.
립 프로파일이 있는 공압 휠
립 프로파일 공압 휠은 콘크리트, 아스팔트 및 포장 도로와 같은 단단한 표면에서 부드럽고 직선으로 굴러갈 수 있도록 제작되었습니다.립은 사용자가 가리키는 위치에서 휠을 계속 움직이게 하는 가이드 역할을 하므로 밀거나 견인할 때 애플리케이션을 쉽게 이동하고 더 적은 노력으로 코스를 유지할 수 있습니다.당사의 포트폴리오에는 다양한 크기, 휠 바디 재질 및 베어링 등 다양한 구성이 포함됩니다.내구성이 뛰어난 TENTE Puretech 에어 타이어가 장착된 당사의 공압 휠은 200mm 또는 400mm 휠 직경으로 제공됩니다.당사의 200mm 옵션은 휠당 75kg의 적재 용량을 제공하는 반면, 400mm 옵션은 휠당 최대 250kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
블록 프로파일이 있는 공압 휠
블록 프로파일 공압 휠은 고르지 않거나 부드러운 표면 또는 실외 표면에서 높은 견인력과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.뚜렷한 트레드 패턴은 자갈, 잔디, 거친 길과 같은 표면과 맞물리며, 하중을 받는 상태에서 출발, 정지 및 회전 시 안정적인 견인력을 유지합니다.공기가 채워진 타이어는 충격과 요철을 완화하여 하중을 보호하고 핸들링 편안함을 향상시킵니다.블록 프로파일로 내구성이 뛰어난 TENTE Puretech 에어 타이어가 장착된 당사의 공압 휠은 휠 직경이 260mm와 300mm로 제공됩니다.구성에 따라 이러한 공압 휠은 각각 150kg에서 200kg 사이의 하중을 견딜 수 있습니다.이러한 유형의 공압 휠을 대표하는 제품 중 하나는 PQO 휠 시리즈입니다.휠 센터가 폴리프로필렌으로 제작되고 플레인 베어링이 결합되어 있으며 다양한 액슬 홀 직경, 허브 길이 및 플라이 등급으로 구성할 수 있습니다.
공압 휠의 적용 분야
공압식 휠은 충격 흡수, 소음 제어 및 고르지 않은 지면에서의 부드러운 움직임이 필요한 곳에서 선택됩니다.공기가 채워진 타이어는 충격과 진동을 완화하여 하중과 장비를 모두 보호합니다.대부분의 응용 분야에서 휠은 필요한 하중, 환경 및 내구성에 맞는 적절한 캐스터 하우징과 함께 사용해야 올바른 하중 등급, 측면 안정성 및 서비스 수명을 보장할 수 있습니다.산업 환경에서 공압 휠은 폐기물 처리 장비, 컨테이너 구성 장치, 기계 제작 도구 등과 같은 응용 분야를 지원하므로 야외 마당, 적재 공간 및 거친 바닥에서도 안정적으로 이동할 수 있습니다.또한 진동 방지 기능이 뛰어나 섬세한 제품을 조심스럽게 다루어야 하는 세라믹 및 유리 제조업체에서 흔히 사용하는 제품입니다.예를 들어 물류 분야에서는 롤 팔레트와 돌리, 롤 케이지, 우편 물류 시스템이 원활하게 운영되도록 도와줍니다.