회전 캐스터 260 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성과 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 주행성능을 제공하며, 직경 260mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 310mm이고, 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 260 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재로 구성되어 우수한 접지력과 충격 흡수 성능을 발휘하며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 260mm이고 전체 높이는 310mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 바디에 공압 타이어, 라인 프로파일 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 공압 타이어와 라인 프로파일 트레드 소재로 구성되어 있으며, 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 350kg(속도 4km/h 기준), 정적 하중 700kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 본체에 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드 재질이 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 직경 200mm의 공압 타이어로 구성되어 있으며, 라인 프로파일 트레드 패턴을 적용하여 우수한 접지력과 내구성을 제공합니다. 휠의 회전축은 롤러 베어링으로 지지되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었으며, 다양한 산업용 장비 및 운반 시스템에 적합한 컴팩트한 크기를 유지합니다. 이 캐스터는 정적 하중 용량 150kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 75kg을 지원하므로, 중량물 운반 및 이동식 장비에 안정적으로 사용될 수 있습니다. 강철 하우징과 롤러 베어링의 조합은 장시간의 연속 운영 환경에서도 신뢰성 있는 성능을 제공하며, 산업 현장의 까다로운 조건에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 본체에 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드 재질이 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터의 휠은 200mm의 직경을 가지고 있으며, 공압 타이어와 라인 프로파일의 트레드 재질로 구성되어 있고, 강철 바디에 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg으로 설정되어 있습니다. 이러한 사양들은 Alpha 고정 캐스터가 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 이동 솔루션을 제공하도록 설계되었음을 나타냅니다.
공압 캐스터의 장점
공압식 캐스터는 고르지 않은 표면이나 실외 표면에서도 탁월한 충격 흡수력과 부드러운 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.공기가 채워진 타이어는 진동과 충격으로부터 하중을 완충하여 운반되는 물품과 애플리케이션 자체를 보호합니다.따라서 편안함, 부하 안전 및 소음 감소가 핵심 요소인 응용 분야에 탁월한 선택입니다.
TENTE 공압 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
뛰어난 충격 흡수 - 공압식 캐스터는 공기가 채워진 타이어를 사용하여 충격과 진동으로부터 하중을 완충합니다.고르지 않은 표면이나 실외 표면으로 섬세한 물품이나 민감한 장비를 운반하는 데 이상적입니다.
부드럽고 조용한 작동 - 부드럽고 유연한 트레드는 거친 지형에서도 구르는 소음을 줄이고 부드러운 움직임을 제공합니다.따라서 공압식 캐스터는 소음에 민감한 환경과 혼합 표면에서 사용하기에 적합합니다.
고르지 않은 표면에서도 뛰어난 견인력 - 블록 또는 리브드 트레드 프로파일을 갖춘 공압 캐스터는 실외 경로, 자갈 또는 불규칙한 바닥에서도 안정적인 그립력을 유지합니다.이를 통해 까다로운 환경에서도 안정적이고 제어된 핸들링이 보장됩니다.
바닥 및 장비 보호 - 부드러운 타이어 소재는 충격력을 최소화하여 운반되는 물품과 물품이 이동하는 표면을 모두 보호합니다.또한 더 넓은 면적에 무게를 분산시키고 바닥에 더 적은 압력을 가합니다.이를 통해 바닥 손상을 방지하고 취급 장비의 마모를 줄일 수 있습니다.
공압 캐스터의 종류
공압식 캐스터는 라인 또는 블록 프로파일 트레드가 있는 스위블 및 고정식 버전으로 제공되며, 각 버전은 특정 이동성 및 표면 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.다음은 다양한 유형의 공압 캐스터와 주요 장점입니다.
블록 프로파일이 있는 공압식 캐스터
블록 프로파일 공압 캐스터는 고르지 않거나 부드러운 표면 또는 실외 표면에서 최대의 견인력과 안정성을 제공합니다.트레드 디자인은 자갈, 잔디 또는 거친 땅을 탐색할 때 안전한 그립감을 보장하여 하중을 받을 때 미끄러질 위험을 줄여줍니다.실외 또는 비포장 표면에서의 안전한 이동이 필수적인 폐기물 처리 장비, 컨테이너 구조 등과 같은 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.Alpha는 블록 프로파일이 있는 260mm 공압 휠과 함께 사용할 수 있습니다.강판 스위블 하우징을 사용하는 이 캐스터는 최대 300kg의 정적 하중과 4km/h의 속도로 최대 150kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
라인 프로파일이 있는 공압식 캐스터
라인 프로파일 공압 캐스터는 부드러운 롤링과 방향 안정성을 위해 최적화되었습니다.리브드 트레드는 회전 저항을 줄여 포장된 길, 아스팔트 또는 콘크리트와 같은 단단한 실외 표면에서 장비를 쉽게 밀거나 견인할 수 있습니다.이 캐스터는 소매 물류 및 창고 환경에서 일반적으로 사용되므로 혼합 산업 표면에서 화물을 효율적으로 이동할 수 있습니다.Alpha는 라인 프로파일이 있는 200mm 공압 휠과 함께 사용할 수 있습니다.강판 스위블 또는 고정식 하우징을 사용하는 이 캐스터는 4km/h의 속도에서 최대 150kg의 정적 하중과 최대 75kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
공압식 고정식 캐스터
고정식 공압 캐스터는 직선 추적 및 안정성을 제공하므로 예측 가능한 경로를 이동해야 하는 무거운 하중이나 장비에 필수적입니다.트롤리 또는 장비의 반대쪽 끝에 있는 스위블 캐스터와 함께 사용하면 가이드 운반을 위한 신뢰할 수 있는 조합을 만들 수 있습니다.Alpha는 라인 프로파일이 있는 200mm 공압 휠이 특징인 강판으로 만든 고정식 하우징과 함께 사용할 수 있습니다.
공압식 스위블 캐스터
회전식 공압 캐스터는 뛰어난 기동성을 제공하므로 고르지 않은 지형에서도 좁은 공간을 탐색하고 방향을 부드럽게 변경할 수 있습니다.공기가 채워진 타이어는 충격과 진동을 흡수하여 취급 중에 민감한 물품을 보호합니다.롤 케이지, 포스트 로지스틱 시스템 및 이동식 실외 장비에 일반적으로 사용됩니다.Alpha는 라인 프로파일 또는 블록 프로파일 공압 휠이 특징인 강판 스위블 하우징과 함께 제공됩니다.
공압식 캐스터의 적용 분야
공압식 캐스터는 고르지 않은 지형에서 충격 흡수, 소음 감소 및 부드러운 이동성이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다.공기가 채워진 타이어는 민감한 하중과 장비를 보호하므로 산업 및 물류 응용 분야에서 특히 유용합니다.산업 환경에서는 공압식 캐스터가 폐기물 처리 장비, 컨테이너 구성 장치, 기계 제작 도구 등에 장착되어 야외 마당과 거친 바닥에서도 안정적으로 운반할 수 있습니다.진동 감소 특성 덕분에 섬세한 제품을 주의해서 다루어야 하는 세라믹 및 유리 제조업체에도 적합합니다.물류 애플리케이션에서 공압식 캐스터는 롤 팔레트 및 돌리, 롤 케이지 및 사후 물류 시스템의 원활한 처리를 보장하여 창고, 하역장 및 실외 운송 구역 전체에서 자재를 안전하고 효율적으로 이동할 수 있도록 지원합니다.