회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야의 이동식 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 별도의 특수 부품 없이 설치와 교체 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재의 중형 구조로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 구조를 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 동작을 구현하고 회전 범위 내에서 안정적인 주행 특성을 유지합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 축 부위의 마찰을 줄이고 반복적인 하중 조건에서도 안정적인 회전 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로, 바닥면과의 접지력 확보와 주행 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 치수 측면에서 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양은 정적 하중 용량 150 kg, 동적 하중 용량 75 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 기준으로 적용됩니다. 따라서 설계 시 정지 상태의 최대 허용 하중과 저속 주행 시의 허용 하중을 구분하여 검토해야 하며, 사용 환경의 하중 조건과 주행 속도를 사전에 확인하여 캐스터 수량과 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 장착 방식은 볼트홀 타입입니다. 장착 시에는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전이 이루어지며, 재질은 강판, 중입니다. 휠은 직경 75 mm이고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작을 구현합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 본체(휠 바디)는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
아길라(Agila)는 톡탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 75mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며 전기 전도성을 갖추고 있고, 바디 소재는 폴리프로필렌 계열이며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 정하중 용량은 150kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중 용량은 75kg입니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 후 바닥에 고정하여 제자리에 유지해야 하는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 고정부는 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치면에 체결되며, 장착 면적을 넓게 확보하여 하중을 고르게 전달합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 주행면을 이루는 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥과의 접지 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되었고, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 구조가 단순하고 관리가 용이합니다. 제품의 전체 높이는 100 mm로, 제한된 설치 공간에서도 적용할 수 있는 컴팩트한 규격입니다. 정하중은 150 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥에서 바퀴의 회전과 방향 전환을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트 대신 정사각형 플레이트 구조 없이 상부 장착을 위한 정사각각형 플레이트를 사용하는 구조가 아니라 정사각형 플레이트 형태의 정사각 플레이트 형태의 정사각 플레이트 구조를 갖추고 있으므로 이 문장은 아래와 같이 수정하여 정리합니다. Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥면에서 바퀴의 회전과 방향 전환을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트를 대신하여 정사각형 플레이트 형식이 아닌 정사각형 플레이트 구조의 정사각 플레이트 장착부를 갖추었다는 점에서 정사각형 플레이트 형태의 정사각 플레이트를 사용합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있으며, 강판 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 열가소성 고무 트레드로 제작되어 폴리프로필렌 휠 본체를 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원 장비, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 설치 면에 고정되어 하중을 장비 구조체에 안정적으로 전달하며, 이 구조는 캐스터 상단을 기준으로 장비 프레임에 체결되므로 설치 작업이 비교적 간단하고 정비 시 분리와 교체가 용이합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하며, 재질은 강판, 중 등급으로 제작되어 기계적 강도와 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 베어링 방식은 플레인 베어링을 채택하여 주행 시 회전 저항을 관리합니다. 플레인 베어링은 축 방향과 반경 방향의 하중을 지지하면서도 구조가 단순해 유지보수 부담이 적은 특징이 있습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 성형 안정성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 135 mm로, 캐스터 장착 시 하부 간극과 바닥 높이 설계에 반영해야 합니다. 정적 하중 용량은 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 설계 단계에서는 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 검토하고, 실제 운용 조건에 맞는 안전 계수를 적용하는 것이 바람직하며, 장비의 총중량, 주행 속도, 사용 빈도를 함께 고려하여 캐스터 수량과 배치를 결정해야 합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
에이길라(Agila)는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이송과 고정이 모두 필요한 다양한 작업 환경에 맞도록 설계된 제품입니다. 고정 방식은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 가구나 장비 하부에 간편하게 설치할 수 있으며, 설치면과의 체결 안정성을 확보합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하고 방향 전환이 정밀하게 이루어지며, 하우징 소재는 강판과 중 등급 강재를 사용하여 구조적 강성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 콘 볼 베어링이 적용되어 회전 시 마찰 저항을 최소화하고 하중이 걸린 상태에서도 부드러운 주행을 지원합니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입으로 바닥면의 손상과 자국 발생을 줄이며, 휠 본체는 강판으로 제작되어 반복적인 사용 환경에서도 내구성을 유지합니다. 전체 높이는 160 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 활용할 수 있습니다. 정하중은 200 kg이며, 동하중은 3 km/h 이동 속도 기준 100 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 운용 시에는 이동 속도와 하중 조건을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 병원 및 요양 환경과 물류 현장에서 요구되는 이동성과 위치 고정 기능을 함께 고려하여 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 체결 방식을 채택하고 있어 장착 대상 구조물에 고정할 수 있으며, 설치 전에 체결 위치와 간격을 미리 검토하는 것이 바람직합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 메커니즘을 갖추고 있어 방향 전환 시 하중을 분산하고 원활한 선회 동작을 구현합니다. 하우징 소재는 강판, 중으로 분류되어 구조적 강성을 뒷받침합니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로 설계되었으며, 회전 지지를 위해 플레인 베어링을 적용하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 제공하고, 휠 바디는 폴리프로필렌 소재로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이므로 장착 공간과 바닥면 간 간격을 계산할 때 이 치수를 기준으로 삼아야 합니다. 정적 하중은 200 kg까지 지지할 수 있으며, 동적 하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg이 허용 기준입니다. 정적 하중은 제품이 정지한 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 이동 중에 허용되는 하중으로 본 제품에서는 3 km/h 기준 100 kg으로 규정되어 있으므로 실제 주행 시 이 값을 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 휠 베어링이 플레인 베어링으로 구성되어 있으므로 고속 주행보다는 저속 이동 환경에 적합하며, 정기적인 점검을 권장합니다. 사용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대이며, 각 적용 환경의 하중 조건과 주행 빈도를 확인한 후 선정하는 것을 권장합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등 실내 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 이 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 설치할 수 있으므로 기존 프레임 구조에 대한 적용이 비교적 간편합니다. 설치 전에는 대상 장비의 장착면 두께와 볼트 체결 위치를 확인하여 체결 토크가 균일하게 분배되도록 하는 것이 권장됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 담당하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조를 채택하여 회전 동작의 원활함과 안정성을 높였습니다. 이러한 이중 구조는 방향 전환 시 하중이 한 지점에 집중되는 것을 줄여 주행 중 흔들림을 억제하는 데 기여합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 회전 부위에는 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량화와 함께 구조적 일관성을 확보하였습니다. 치수 측면에서 전체 높이는 160 mm이며, 장비의 바닥 간격과 문턱 높이 등 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토할 필요가 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 주행 중 허용되는 하중을 의미하므로, 실제 운용 환경에서는 이동 중 가해지는 하중이 동적 용량을 초과하지 않도록 설계 여유를 충분히 확보하는 것이 바람직합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 80kg, 정하중은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
액세서리
Glide 액세서리는 캐스터용 액세서리로서 전체 높이 60mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하며, 무게는 0.04kg으로 매우 경량입니다. 본 제품은 시속 3km/h의 속도에서 50kg의 동적 하중 용량을 제공하여 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다. 견고한 구조와 신뢰할 수 있는 성능으로 설계된 Glide는 캐스터 시스템의 이동성과 안정성을 향상시키는 효율적인 솔루션입니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.