토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
주문 번호:
990006374
EAN:
4031582377002
제품 번호:
3477UFP125P62
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체를 설치 표면에 안정적으로 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되며, 방향 전환을 지원하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 원활함과 구조적 안정성을 확보합니다. 휠은 지름 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 주행 저항을 줄이고 부드러운 구동을 구현합니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상과 자국 발생을 최소화하며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 내충격성과 내구성을 높였습니다. 전체 높이는 155 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 정하중은 500 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동하중은 250 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하고, 동하중은 주행 중 허용되는 하중 한계를 나타냅니다. 따라서 실제 운용 시에는 이동 속도와 적재 하중을 함께 검토하여 허용 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴