Integral assist
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 이 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전으로 설계되었으며, 150mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공하며, 휠 본체는 강철 철 재질로 구성되어 있습니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 구성되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 최적화합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 본 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전으로 설계되었으며, 150mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공하며, 휠 본체는 강철 철 재질로 구성되어 있습니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 구성되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 최적화합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템을 특징으로 합니다. 이 제품은 150mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠의 본체는 강철 재질로 만들어져 견고한 구조를 보장합니다. 캐스터 하우징은 중앙 또는 전체 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 설계되어 있어 다양한 의료 환경에서의 안정적인 사용을 가능하게 합니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 기관의 응용 분야에서 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품은 직경 150mm의 휠을 사용하며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 있고 휠 본체는 강철로 구성되어 있습니다. 캐스터 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 타입으로 설계되었습니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 사용됩니다. 이 제품은 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템의 짧은 버전으로 설계되었으며, 150mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공하며, 휠 본체는 강철 철재로 만들어져 견고한 구조를 보장합니다. 하우징은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 구성되어 있어 다양한 의료 기기의 이동성과 조작성을 최적화합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 직경 150mm의 휠을 장착하며, 휠의 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠의 본체는 강철 재질로 되어 있어 높은 하중 지지력을 보장합니다. 중앙 또는 전체 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 하우징을 채택하여 안정적인 조작성을 제공합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 환경에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral assist는 전동 이동성을 위한 캐스터 시스템으로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 짧은 버전의 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며 폴리우레탄 주조 재질의 트레드와 강철 재질의 바디로 구성되어 있습니다. 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 하우징을 특징으로 하며, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기, 양로원 및 요양원 등 다양한 의료 및 병원 환경에서의 응용에 적합합니다.
Frequently Asked Questions
Integral assist란 무엇인가요?
당사의 Integral assist는 병원용 침대와 케어용 침대에 전동 보조 추진, 정밀한 조향, 안전한 제동 기능을 더해 주는 모터 구동 캐스터입니다. Integral assist는 완전한 WeAssist™ 시스템으로도 제공됩니다. WeAssist™는 LINAK와 TENTE의 공동 상표입니다. 이 시스템은 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. Integral 및 Integral assist 캐스터는 TENTE가 제공하며, 배터리와 제어 유닛은 LINAK가 제공합니다.
WeAssist™란 무엇인가요?
WeAssist는 간호 인력이 두 번째 사람의 도움 없이도 병원용 침대를 A 지점에서 B 지점으로 훨씬 더 쉽게 이동할 수 있도록 해주는 혁신적인 모빌리티 솔루션입니다. 이 시스템은 사용자가 손으로 침대에 가하는 힘의 신호를 감지하고, 지능형 소프트웨어와 TENTE Integral Assist 캐스터를 통해 거의 모든 이동 조작에 필요한 지원을 제공합니다. 기본적으로 전기자전거와 비슷한 방식입니다.
간호 인력이 움직임을 시작하면 WeAssist가 적절한 지원을 제공합니다. 이 모빌리티 솔루션은 출발과 감속을 더 쉽게 만들어 줍니다. 직진 주행을 돕고 코너에서의 조작을 더 수월하게 해줍니다. 또한 경사를 올라야 할 때 추가적인 보조력도 제공합니다. 경사면에서는 속도를 줄이고 침대의 큰 무게를 보정해 줍니다. 다시 말해, 도움이 필요할 때마다 침대와 환자 이송 시 두 번째 사람이 제공할 바로 그 지원을 제공합니다.
또 다른 핵심 장점은 간호 인력이 침대 옆에 서서 바로 사용을 시작할 수 있다는 점입니다. 사전 지식이나 입문 교육이 필요할까요? 필요하지 않습니다. 사용법은 완전히 직관적입니다. 슬로건 그대로: Easy going.
WeAssist™는 어떤 장점을 제공하나요?
직관적인 사용 - 교육 없이, 장벽 없이: WeAssist™는 바로 이해할 수 있습니다
WeAssist™ 시스템은 완전히 직관적인 사용성으로 깊은 인상을 줍니다. 돌봄 인력은 사전 안내 없이도 바로 사용할 수 있습니다. 시스템이 움직임 신호를 자동으로 감지하고 모든 조작을 지원합니다.
환자 중심 활동에 더 많은 시간 - 환자 돌봄의 향상
WeAssist™ 덕분에 돌봄 인력은 병원용 침대를 조작하는 데 대부분의 시간을 쏟을 필요가 없습니다. 그 결과 환자들은 더 많은 관심을 받을 수 있고, 절실히 필요한 휴식도 더 잘 취할 수 있습니다.
환자 중심 활동에 더 많은 시간
WeAssist™ 덕분에 돌봄 인력은 병원용 침대를 조작하는 데 대부분의 시간을 쏟을 필요가 없습니다. 그 결과 환자들은 더 많은 관심을 받을 수 있고, 절실히 필요한 휴식도 더 잘 취할 수 있습니다.
신체적 부담 감소 - WeAssist™는 인체공학을 개선합니다
WeAssist™ 시스템의 지원 덕분에 병원용 침대를 이동할 때 근육과 관절에 가해지는 부담이 크게 줄어듭니다. 이 모빌리티 솔루션은 잘못된 자세를 예방하고, 허리에 부담을 덜 주며 에너지를 절약하는 환자 이송을 가능하게 합니다.
최적화된 작업 프로세스 - 자원 효율성 극대화
WeAssist™는 단순한 기술적 도구를 넘어, 돌봄 인력의 부담을 줄이고 효율성을 높이며 비용을 절감하는 데 기여하는 전략적 솔루션입니다.
간편한 추가 장착 & 비용 절감 - 기존 침대에 통합 가능
WeAssist™ 시스템은 기존 침대 시스템에 쉽고 비용 효율적으로 통합할 수 있는 세 가지 요소로 구성됩니다. LINAK 제어 유닛, TENTE Integral assist 캐스터, 그리고 충전기가 내장된 LINAK 리튬이온 배터리입니다.
WeAssist™를 직접 생생하게 경험해 보세요!
의료 전문가의 작업 환경을 개선할 준비가 되셨나요? 저희가 직접 현장을 방문하기를 원하시나요? 문제없습니다. 귀사의 생산 시설, 병원 또는 요양 시설 어디든 저희 전문가가 직접 방문하여 모빌리티 솔루션을 함께 가져갑니다. 이를 통해 평소의 작업 환경에서 WeAssist를 직접 경험하실 수 있습니다.
또는 독일 베르멜스키르헨에 위치한 TENTE Campus로 오셔서 저희와 함께 WeAssist를 더욱 자세히 살펴보실 수도 있습니다. 그곳에는 코너 조작부터 오르막과 내리막 주행까지, 당사의 혁신적인 모빌리티 솔루션으로 다양한 이동 상황을 시험해 볼 수 있는 도전적인 코스가 마련되어 있습니다.
흥미롭게 느껴지시나요? 지금 바로 당사 전문가에게 문의해 주세요!
WeAssist™는 엄격한 위생 기준을 충족하도록 개발되었습니다
병원용 캐스터에서 위생은 결정적으로 중요한 역할을 합니다. 따라서 당사의 캐스터와 휠은 어떠한 타협도 없이 가장 엄격한 위생 기준을 충족합니다. WeAssist 시스템은 세척 설비에서의 빈번한 세척을 위해 특별히 개발되었습니다. 물론 당사는 장기간의 세척 가능성, 뛰어난 내구성, 그리고 흔적 없는 이동 성능을 제공하는 다양한 모빌리티 솔루션으로 의료 분야 고객을 지원하고 있습니다.
녹과 부식을 효과적으로 방지하기 위해, 당사의 상시 세척 가능한 캐스터와 휠의 모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작됩니다. 또한 당사의 많은 개발 제품에는 장시간 물에 노출되어도 특성과 기능을 유지하는 내가수분해성 소재가 적용되어 있으며, 이러한 우수한 특성 덕분에 잠재적으로 유해한 박테리아, 바이러스, 곰팡이 및 기타 병원성 미생물의 형성을 줄이는 데 기여합니다.
위생 기준 유지에 도움이 되는 당사 포트폴리오의 또 다른 솔루션은 마모를 줄인 논마킹 휠입니다. 이 휠은 바닥에 남는 잔여물을 줄여 주며, 서로 다른 구역 간 교차 오염을 방지하는 데 중요한 요소가 됩니다.
WeAssist™는 2025 Red Dot 제품 디자인상을 수상했습니다
당사의 개척 정신과 변화에 대한 용기가 인정받았습니다. WeAssist를 통해 침대 및 환자 이송 분야에서 새로운 기준을 제시하는 혁신적인 캐스터 시스템을 개발했으며, 이제 그 성과가 권위 있는 상으로 이어졌습니다.
Red Dot Design Award는 세계에서 가장 중요한 디자인 공모전 중 하나입니다. Product Design 부문에서는 매년 산업적으로 생산된 최고의 제품들이 선정됩니다.
그리고 2025년, WeAssist도 그 수상작 대열에 합류했습니다. 2024년 말 뒤셀도르프에서 열린 MEDICA에서 처음으로 폭넓은 대중에게 소개된 당사의 모빌리티 솔루션은 이미 큰 성공을 향해 힘차게 나아가고 있습니다.