방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이고, 정적 하중 용량은 600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 360kg이며, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 주입 성형된 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 무거움을 최소화하도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 견고한 스위블 베어링 구조를 채택하고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징으로 구성되어 있고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 125 mm의 직경을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 164 mm이며, 정적 하중 용량은 800 kg이고, 동적 하중 용량은 시속 6 km/h에서 320 kg, 시속 4 km/h에서 400 kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 최적의 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 무거움을 최소화하도록 설계되었고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 갖춘 선회 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 특성을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1100kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 440kg, 시속 4km에서 550kg입니다. Zeta 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 매우 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1600kg의 우수한 내구성을 보유하고 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg의 성능을 발휘하며, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질의 무거움 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 200mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 정밀 볼 베어링이 내장되어 있고, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg까지 견딜 수 있습니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 290mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 290mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판, 무거움 소재의 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 540kg, 6km/h에서 450kg이고, 정적 하중 용량은 1080kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판, 무거움 소재의 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등이 있습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디와 Ultratech 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 결합하여 우수한 성능을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 550kg, 6km/h에서 440kg이며, 정적 하중 용량은 1100kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 Ultratech 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이고, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 Ultratech 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이고, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
브레이크가 달린 캐스터의 장점
브레이크가 달린 캐스터는 부드러운 움직임과 안정적인 잠금 메커니즘을 결합하여 안전한 이동성과 정밀한 제어를 제공하도록 설계되었습니다.내구성이 뛰어난 소재와 통합 브레이크 시스템으로 설계되어 이동 중일 때나 정지 시 모두 필요할 때 안정성과 안전성을 보장합니다.
브레이크가 달린 TENTE 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
안전성 향상 - 잠금 메커니즘은 예상치 못한 움직임을 막아 안심하고 안정감을 줍니다.
보안 잠금 - 필요할 때 애플리케이션이 제자리에 안전하게 유지되도록 하여 원치 않는 움직임을 방지합니다.
효율성 향상 - 안전한 애플리케이션은 더 안전하고 생산적인 작업 환경으로 이어져 워크플로의 효율성을 높입니다.
내구성 - TENTE 캐스터는 높은 하중과 잦은 사용을 견딜 수 있도록 제작되어 신뢰성을 떨어뜨리지 않습니다.
캐스터 브레이크 메커니즘의 종류
전문적인 용어로 브레이크 메커니즘은 일반적으로 잠금 메커니즘이라고 합니다.캐스터에는 여러 유형의 잠금 메커니즘이 있으며, 각 유형은 다양한 요구 사항에 따라 고유한 이점을 제공합니다.
휠 브레이크
휠 브레이크는 바퀴의 무분별한 움직임을 방지하는 동시에 캐스터가 자유롭게 회전할 수 있도록 하는 수동 작동 페달 잠금 장치입니다.이 잠금 메커니즘은 워크스테이션이나 트롤리와 같이 움직이지 않고 움직이기 쉬워야 하는 용도에 적합합니다.
디렉셔널 락
방향 잠금 메커니즘을 사용하면 캐스터 휠이 회전할 수 있으면서도 스위블을 잠글 수 있습니다.굽은 곳에서의 조향 개선과 장거리 직선 이동에 이상적입니다.
토탈 락
이렇게 하면 휠과 스위블 하우징이 모두 잠겨 캐스터가 전혀 움직이지 않습니다.토탈 락은 안전한 스탠딩이 필요한 장비에 적합합니다.
센트럴 락
중앙 잠금 장치를 사용하면 중앙 작동 레버를 사용하여 두 개 이상의 캐스터를 동시에 잠글 수 있습니다.중앙 잠금 메커니즘은 방향 및 전체 잠금 캐스터뿐만 아니라 휠 브레이크 메커니즘과 함께 사용할 수 있습니다.방향 잠금장치가 내장되어 있어 커브 구간에서의 조향이 개선되고 장거리 직선 이동이 가능합니다.또한 휠과 스위블 하우징을 동시에 잠글 수 있는 토탈 록이 있어 안정적으로 서 있을 수 있습니다.
간헐적 잠금
캐스터에 무게가 가해지면 간헐식 잠금 장치가 작동합니다.대부분의 경우 이 잠금 메커니즘은 하중이 제거될 때까지 작동을 중지하여 움직임을 방지합니다.간헐식 브레이크는 사무용 의자나 기타 가구와 같은 용도에 자주 사용됩니다.
브레이크가 달린 캐스터의 적용 분야
브레이크가 달린 캐스터는 다양한 산업에서 사용되며 필요할 때 이동성과 안정성을 모두 제공합니다.예를 들어 산업 환경에서는 중장비 및 운송 카트를 옮기는 동시에 작동 중에 제자리에 단단히 고정되도록 도와줍니다.병원 침대 및 롤링 IV 스탠드와 같은 의료 장비는 움직이지 않을 때 견고한 잠금장치와 함께 부드러운 움직임을 제공합니다.물류 환경에서는 제품을 적재하거나 하역할 때 피킹 트롤리 및 롤 케이지와 같은 애플리케이션을 기동성이 뛰어나면서도 안전하게 유지합니다.소매점 및 상업 공간은 디스플레이 장치 및 모바일 워크스테이션에서 이러한 이점을 활용하여 원치 않는 움직임을 방지하면서 유연성을 제공합니다.가구 및 가정용 애플리케이션에서도 사무용 의자, 미디어 가구 및 수납 장치에 사용되므로 일상 작업이 더 쉬워집니다.어떤 산업에서든 브레이크 캐스터는 움직임과 제어 사이의 완벽한 균형을 유지하여 안전성, 효율성 및 편의성을 향상시킵니다.