메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하였으며 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등의 용도로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4 자재 번호
990035541
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.96 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
334 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
167 mm
휠
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
200 mm
차체 너비
46 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥면 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 직경 200mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되어 가볍고 강한 특성을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 구성되어 있으며, 비표시 및 가솔린 저항성을 갖춘 재질로 마감되어 있습니다. 베어링은 롤러 베어링 스테인리스 사양으로 설계되어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg