고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990035542
EAN:
4031582347180
제품 번호:
8478UFD200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 직경 200mm의 휠을 장착하고 있으며,...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 직경 200mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되어 가볍고 강한 특성을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 구성되어 있으며, 비표시 및 가솔린 저항성을 갖춘 재질로 마감되어 있습니다. 베어링은 롤러 베어링 스테인리스 사양으로 설계되어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품