토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야의 이동식 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 별도의 특수 부품 없이 설치와 교체 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재의 중형 구조로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 구조를 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 동작을 구현하고 회전 범위 내에서 안정적인 주행 특성을 유지합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 축 부위의 마찰을 줄이고 반복적인 하중 조건에서도 안정적인 회전 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로, 바닥면과의 접지력 확보와 주행 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 치수 측면에서 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양은 정적 하중 용량 150 kg, 동적 하중 용량 75 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 기준으로 적용됩니다. 따라서 설계 시 정지 상태의 최대 허용 하중과 저속 주행 시의 허용 하중을 구분하여 검토해야 하며, 사용 환경의 하중 조건과 주행 속도를 사전에 확인하여 캐스터 수량과 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 장착 방식은 볼트홀 타입입니다. 장착 시에는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전이 이루어지며, 재질은 강판, 중입니다. 휠은 직경 75 mm이고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작을 구현합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 본체(휠 바디)는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
아길라(Agila)는 톡탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 75mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며 전기 전도성을 갖추고 있고, 바디 소재는 폴리프로필렌 계열이며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 정하중 용량은 150kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중 용량은 75kg입니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 150kg, 정하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있으며, 강판 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 열가소성 고무 트레드로 제작되어 폴리프로필렌 휠 본체를 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 코이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트 등 실내 이동 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 이 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 설치할 수 있으므로 기존 프레임 구조에 대한 적용이 비교적 간편합니다. 설치 전에는 대상 장비의 장착면 두께와 볼트 체결 위치를 확인하여 체결 토크가 균일하게 분배되도록 하는 것이 권장됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 담당하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구조를 채택하여 회전 동작의 원활함과 안정성을 높였습니다. 이러한 이중 구조는 방향 전환 시 하중이 한 지점에 집중되는 것을 줄여 주행 중 흔들림을 억제하는 데 기여합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 회전 부위에는 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 특성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량화와 함께 구조적 일관성을 확보하였습니다. 치수 측면에서 전체 높이는 160 mm이며, 장비의 바닥 간격과 문턱 높이 등 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토할 필요가 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg입니다. 정적 하중은 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미하고, 동적 하중은 주행 중 허용되는 하중을 의미하므로, 실제 운용 환경에서는 이동 중 가해지는 하중이 동적 용량을 초과하지 않도록 설계 여유를 충분히 확보하는 것이 바람직합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 내구성을 확보하였으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동이 가능하며, 휠 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 52mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 40kg, 동적 하중 20kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 굴림을 보장하며, 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 60mm의 컴팩트한 설계로 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 46kg, 동적 하중 23kg(속도 3km/h 기준)으로 다양한 운반 작업에 적합한 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 40 mm
Compacta 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 1회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 40mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 55mm의 컴팩트한 치수를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 80kg을 지원하여 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 50 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 69mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 50kg, 정적 하중 100kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이며, 하중 용량은 동적 하중 75kg(속도 3km/h), 정적 하중 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대, 물류 및 운송 장비 등 이동성과 정확한 위치 고정이 함께 요구되는 다양한 용도에 적용하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 제공되며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있어 기존 프레임이나 설치 구조에 별도의 가공 없이 적용하기에 적합합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 갖추고 있어 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 회전 거동을 제공하며, 하우징 재질은 강판 및 중 등급으로 구성되어 구조적 강성과 장기 사용에 대한 내구성을 확보하였습니다. 휠은 지름 75 mm이며, 허브 내부에는 플레인 베어링을 적용하여 마찰 특성과 회전 저항을 최적화하였습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하여 주행 중 소재 간 일관된 마모 특성과 노면 접촉 조건을 유지하도록 하였으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내충격성, 내화학성의 균형을 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm이므로, 설치 공간과 바닥면으로부터의 높이 여유를 산정할 때 이 치수를 기준으로 설계해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 150 kg이며, 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 75 kg으로 정의되므로, 이동 중 하중이 가해지는 조건에서는 동하중 기준을 준수하여 사용하는 것을 권장합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 60kg, 정하중 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 160mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 주요 적용 분야로는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등이 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 135mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg으로 설계되었습니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이며 전체 높이는 185mm입니다. 하중 용량은 동하중 80kg(속도 3km/h), 정하중 160kg으로 설계되었습니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
아길라(Agila)는 토탈 브레이크 장치가 있는 회전식 캐스터로, 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅 부분은 볼트홀 방식으로 체결되며, 사용 환경에 따라 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 철 소재로 제작되었으며, 회전 동작을 원활하게 지지하는 볼 레이스 2회 구조를 갖추고 있어 방향 전환 시에도 안정적인 움직임을 보장합니다. 휠은 지름 75 mm이며, 베어링에는 플레인 볼 베어링(플레인 베어링 방식)이 적용되어 낮은 마찰로 부드럽게 회전합니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입으로 바닥면 손상을 최소화하고 정숙한 주행을 지원합니다. 바디 소재는 폴리프로필렌 계열 레진(폴리프로필렌 바디)으로 구성되어 경량성과 내화학성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간과 하중 조건을 고려하여 설계 기준에 맞춰 적용하시기 바랍니다. 정하중은 120 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 60 kg입니다. 본 사양은 설계 및 선정 시 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
아길라(Agila)는 틀 장착 스템 방식의 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트온 방식의 탑플레이트 타입으로, 스템 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 및 중량급 설계로 제작되었으며, 회전 조향을 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm의 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하였고, 바디 재질은 폴리프로필렌 계열 소재인 폴리프로필렌(PP) 몸체로 구성되어 있으며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 전체 높이는 160 mm이며, 외형 치수는 설치 공간 검토 시 이 값을 기준으로 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 80 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 및 선정 시 정하중과 동하중 기준을 구분하여 적용하고, 실사용 환경의 속도와 충격 조건이 동하중 한계를 초과하지 않도록 관리할 것을 권장합니다.
Frequently Asked Questions
볼트 홀 캐스터의 장점
볼트 홀 캐스터는 유연한 설치 옵션과 함께 가벼운 이동성이 필요한 애플리케이션을 위한 컴팩트하고 적응성이 뛰어난 솔루션입니다.중앙 장착 구멍이 하나뿐인 것이 특징인 이 제품은 표면적이 제한된 용도에 적합합니다.볼트 홀 캐스터는 스위블, 고정 및 브레이크 설계로 제공되며 다양한 휠 재질 및 크기와 호환됩니다.따라서 공간 효율성, 깔끔한 외관 및 안정적인 롤링 성능이 핵심인 가구, 의료 및 소매 환경에 적합합니다.
볼트 홀 피팅이 있는 TENTE 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
공간 절약형 디자인 - 볼트 구멍 장착 방법에는 중앙 구멍이 하나만 필요하므로 이 캐스터는 장착 표면이 제한된 용도에 이상적입니다.
유연한 장착 호환성 - 볼트 홀 캐스터는 다양한 나사 인서트, 익스팬더 피팅 또는 맞춤형 마운팅 어댑터와 호환됩니다.이러한 유연성 덕분에 광범위한 수정 없이 기존 구조에 쉽게 통합할 수 있습니다.
간편한 설치 및 교체 - 간단한 단일 구멍 구성 덕분에 볼트 홀 캐스터를 빠르고 안전하게 설치할 수 있어 가동 중지 시간과 유지보수 노력이 줄어듭니다.
미니멀한 외관 - 대형 마운팅 플레이트나 눈에 보이는 하드웨어가 없는 볼트 홀 캐스터는 간결한 시각적 디자인을 유지하는 데 도움이 되며, 이는 소매용 가구와 같이 눈에 보이는 용도에 특히 유용합니다.
볼트 홀 캐스터의 종류
Bolt hole 캐스터는 의료, 가구 및 소매 부문의 다양한 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 구성으로 제공됩니다.스위블 캐스터 및 고정식 캐스터부터 브레이크가 통합된 버전에 이르기까지 각 유형은 이동성, 안전 및 핸들링 성능 면에서 뚜렷한 이점을 제공합니다.다음은 가장 일반적인 볼트 홀 캐스터 유형과 일반적인 사용 사례에 대한 개요입니다.
볼트 온 스위블 캐스터
볼트 온 스위블 캐스터로 손쉽게 방향을 변경할 수 있어 협소한 공간이나 교통량이 많은 지역에서도 쉽게 애플리케이션 위치를 변경할 수 있습니다.중앙 볼트 홀 마운팅은 눈에 잘 띄지 않고 공간 효율적인 연결을 제공하며, 형태와 기능을 모두 우선시하는 설계에 특히 유용합니다.이 유형은 침대 옆 탁자 및 샤워 의자와 같은 의료 가구, 인공 호흡기 또는 투석 카트와 같은 의료 카트에 일반적으로 사용됩니다.볼트 온 스위블 캐스터는 부드러운 기동성과 컴팩트한 구조가 주요 요구 사항인 매장 설비 및 쇼핑 트롤리와 같은 소매 환경에서도 사용됩니다.
브레이크 볼트 홀 캐스터
브레이크형 볼트 홀 캐스터는 정밀한 이동성과 향상된 안전성 및 위치 제어를 결합하여 유연성과 안전한 고정 위치 설정이 모두 필요한 응용 분야에 유용한 선택입니다.구성에 따라 TENTE 브레이크 볼트 홀 캐스터에는 휠과 스위블 헤드를 동시에 고정하는 토탈 록 시스템 또는 회전 동작이 직선 경로를 유지하면서 전진 및 후진 롤링을 허용하는 방향 잠금 메커니즘이 포함될 수 있습니다.다른 모델에는 특정 조건에서 작동하여 일시적인 제동 지원을 제공하는 간헐적 잠금 기능이 있습니다. 이는 완전히 고정되지 않은 상태에서 잠깐 기다려야 하는 상황에 이상적입니다.또한 일부 버전에는 휠 브레이크만 장착되어 있어 스위블 헤드가 없는 상태에서 휠을 멈출 수 있어 움직임과 부분 제어 사이의 균형을 유지할 수 있습니다.
소형 볼트 홀 캐스터
소형 볼트 홀 캐스터는 공간이 제한되어 있지만 부드러운 이동성이 여전히 필수적인 소형 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.이러한 캐스터는 크기에도 불구하고 정밀한 회전 특성, 조용한 작동 및 가벼운 작업에 적합한 안정적인 부하 처리 기능을 제공합니다.볼트 홀 마운팅을 통해 깔끔하고 눈에 잘 띄지 않게 연결할 수 있으므로 제한된 공간에서 미학과 기능을 모두 유지해야 하는 응용 분야에 특히 적합합니다.당사의 가장 작은 볼트 홀 캐스터 Stylea는 전체 높이가 33mm에 불과하면서도 캐스터당 50kg의 하중 용량을 제공합니다.작지만 성능이 뛰어난 볼트 홀 캐스터의 또 다른 예는 Linea light입니다.전체 높이가 50.5mm에 불과하여 캐스터 1개당 최대 100kg까지 운반할 수 있습니다.
볼트 피팅 캐스터 적용 분야
볼트 홀 캐스터는 의료, 소매 및 가구 관련 응용 분야에서 널리 사용되며, 특히 소형 설치, 깔끔한 디자인 및 유연한 이동성이 필수적인 경우에 사용됩니다.중앙 장착 설계 덕분에 장착 공간이 제한적이거나 미적 통합이 중요한 응용 분야에 특히 적합합니다.의료 환경에서 볼트 홀 캐스터는 침대 옆 탁자, 샤워 의자, 약물 카트 및 마취 카트와 같은 용도에 사용됩니다.이러한 설정에는 부드럽고 조용한 이동성을 제공하는 캐스터와 위생에 민감한 환경에서 신속한 유지 관리 또는 교체가 가능한 장착 솔루션이 도움이 됩니다.소매 환경에서 볼트 홀 캐스터는 일반적으로 매장 설비 및 디스플레이, 쇼핑 카트에 사용됩니다.가구 및 모바일 애플리케이션의 경우 볼트 홀 캐스터는 일반적으로 사무용 의자, 미디어 가구, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템에서 사용됩니다.눈에 잘 띄지 않는 마운팅과 시각적 미니멀리즘을 통해 현대 디자인의 기능적 및 미적 요구 사항을 모두 지원하는 동시에 손쉬운 이동과 재구성이 가능합니다.