메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 주요 적용 분야로는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등이 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
185 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.76 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바퀴의 자유로운 회전과 방향 전환을 허용하면서 필요할 때 위치를 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전부의 지지와 방향 전환 동작을 담당하며, 하우징 소재 항목은 강판, 중으로 지정되어 있습니다. 휠의 직경은 150 mm이고, 휠 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 단단한 고무 비표시 타입이며, 바디 소재는 폴리프로필렌입니다. 제품의 전체 높이는 185 mm이므로 설치 시 높이 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 160 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 80 kg입니다. 따라서 이동 중 적재 하중은 동적 하중 용량을 초과하지 않도록 관리하고, 정지 상태에서의 하중은 정적 하중 용량 범위 내에서 운용해야 합니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대입니다.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg