- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
가구용 플러그인 피팅
가구용 캐스터를 위한 플러그인 피팅
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.04kg으로 매우 경량이며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 장착될 수 있도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 27mm의 폭을 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 시간당 3km의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 25mm의 폭을 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 27mm의 너비를 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 6mm이며 무게는 0.02kg입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 80kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg의 성능을 제공하여 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 적용될 수 있습니다.
액세서리
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 스레드 스템 방식의 피팅을 채용하며, 전체 높이는 3.5mm이고 무게는 0.02kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 통합될 수 있습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 15mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.02kg으로 매우 경량이며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 장착될 수 있도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 크기는 길이 40mm, 너비 20mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.03kg으로 매우 경량이며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 장착될 수 있도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 18mm의 폭을 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 캐스터 설치를 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 크기는 길이 40mm, 너비 21mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 무게는 0.03kg으로 매우 가볍게 설계되어 있어 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다.
액세서리
샤프트는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 캐스터 액세서리로서, 전체 높이 4.5mm, 무게 0.04kg의 소형 부품입니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 60kg으로 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터 시스템에 안정적인 연결을 제공하며, 산업용 및 상용 이동식 장비에 적합한 신뢰성 있는 부품입니다.
액세서리
Lumina 액세서리는 캐스터용 스레드 스템 피팅 타입으로 설계된 제품으로, 전체 높이 3.5mm의 컴팩트한 구조를 특징으로 합니다. 이 액세서리는 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 엔지니어링되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 스레드 스템 방식의 견고한 결합으로 캐스터에 안전하게 장착되며, 정밀한 치수 관리를 통해 일관된 품질을 보장합니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 10mm이며, 판의 길이는 40mm, 너비는 19mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.03kg으로 매우 가볍습니다. 이 장착 플레이트는 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 통합되도록 설계되었습니다.
액세서리
샤프트는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 액세서리로, 전체 높이 4.5mm, 무게 0.04kg의 소형 부품입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 120kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지원하도록 설계되었으며, 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다.
액세서리
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었습니다. 전체 높이는 9mm이며, 무게는 0.06kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 설정되어 있습니다. 이 제품은 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 제조되었습니다.
액세서리
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 9mm이며, 무게는 0.06kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 제품은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
액세서리
샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이 6mm, 무게 0.03kg의 소형 구성품입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 160kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 80kg의 성능을 제공하며, 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 연결과 회전 기능을 보장합니다.
액세서리
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 6mm이며, 무게는 0.05kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 정사각형 플레이트 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 플레이트 크기는 가로 38mm, 세로 38mm이며 전체 높이는 10mm입니다. 정적 하중 용량은 120kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 60kg입니다. 무게는 0.05kg으로 매우 가볍고 설치가 용이합니다. 이 장착 플레이트는 산업용 캐스터 시스템에 안정적인 고정점을 제공하도록 설계되었습니다.
액세서리
샤프트 액세서리는 수선 서클립이 있는 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 4.5mm이고 무게는 0.04kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 120kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지원하도록 제조되었습니다. 캐스터 액세서리로서 안정적인 성능과 내구성을 제공하며, 정밀한 기계 설치 환경에 적합합니다.
액세서리
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 9mm이고 무게는 0.07kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 100kg을 지원하도록 설계되었습니다.
액세서리
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었습니다. 전체 높이는 6mm이며, 무게는 0.03kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 100kg과 시간당 3km의 속도에서 동적 하중 용량 50kg을 지원합니다. 견고한 구조와 안정적인 성능으로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 적용될 수 있습니다.
액세서리
샤프트는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 캐스터 액세서리로서, 전체 높이 4.5mm, 무게 0.04kg의 소형 부품입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 120kg, 동적 하중 용량 시속 3km/h에서 60kg의 성능을 제공하며, 안정적인 캐스터 작동을 위해 설계되었습니다.