의료용 가구를 위한 캐스터와 휠
회전 캐스터 75 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 견고한 연결을 위해 설계된 B10 피팅용 블라인드 홀 방식을 채택하였습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 88mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 적용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 54mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 58mm의 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 환경에서 사용할 수 있도록 최적화되어 있어 원활한 이동성과 편의성을 제공합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동성능을 제공합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 62.5mm로 컴팩트한 설계가 특징입니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품으로, 조용한 작동과 바닥 보호 기능을 동시에 만족시킵니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하여 우수한 주행성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm의 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구 및 장비의 하부에 체결하여 안정적인 이동과 고정을 가능하게 하는 제품입니다. 피팅부는 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 구조로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 대한 체결 작업을 간편하게 수행할 수 있으며, 설치 구조에 맞는 나사 규격과 체결 토크를 사전에 확인하는 것이 바람직합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 스템과 회전 부위가 하우징 내부에서 원활하게 회전하도록 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시에도 안정적인 동작을 유지합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 주행 면은 열가소성 고무 소재의 트레드로 마감되어 바닥면과의 접지 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되며, 내부에는 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 축 방향 간격을 일정하게 유지하면서 회전 마찰을 최소화합니다. 제품의 전체 높이는 54 mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등에 적합합니다. 정하중은 80 kg이며, 3 km/h의 주행 속도에서 동하중은 40 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 시 캐스터 1개당 허용 하중과 이동 속도 조건을 반드시 확인하고, 동하중 조건을 초과하지 않도록 사용 환경과 하중 분포를 관리하는 것을 권장합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정부(피팅)는 그립 링이 달린 스템과 칼라로 구성되어 있으며, 이 부분을 대상 구조물에 체결하여 설치합니다. 하우징은 스템 및 회전 구조를 갖추고 있어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환하도록 지지하며, 하우징 재질은 폴리프로필렌입니다. 이 구조는 회전 동작과 고정 설치를 하나의 본체에서 함께 처리하도록 구성되어 있어 가구의 이동성을 확보하는 데 적합합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전부를 지지합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하며, 휠 차체 재질 또한 폴리프로필렌으로 제작되어 하우징과 동일한 소재 계열을 사용합니다. 제품의 전체 높이는 58 mm이므로 설치 공간과 바닥으로부터의 간격을 산정할 때 이 치수를 반드시 반영해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 80 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 40 kg입니다. 따라서 설계 단계에서 정하중과 동하중 기준을 구분하여 적용하고, 실제 사용 조건에 맞는 적정 용량을 선정해야 합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 장비를 이동시키고 고정해야 하는 환경에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 그립 링이 달린 스템과 칼라로 구성되어 있으며, 스템을 통해 설치 대상물에 체결합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 내부에 스템 및 회전 베어링이 구성되어 캐스터의 선회 동작을 지지합니다. 휠의 직경은 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄였습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 이루어져 있고 전기 전도성을 가지며, 휠 본체 역시 폴리프로필렌 소재로 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 58 mm로, 저상형 가구나 협소한 공간에서도 설치가 용이합니다. 정하중은 80 kg이며, 3 km/h의 속도에서 허용되는 동하중은 40 kg입니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
회전 캐스터 35 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 49mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 30kg, 정적 하중 60kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 42 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 42mm이며, 전체 높이는 59mm로 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 54mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 10kg, 정하중 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 66mm로 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 제품으로, 가구 및 이동식 설비의 안정적인 이동과 위치 고정을 목적으로 설계되었습니다. 피팅은 정사각형 플레이트 타입으로 구성되어 설치 대상 면과 접합되는 기준면 역할을 합니다. 하우징은 스템 및 회전 구조의 스위블 베어링을 포함하여 캐스터가 수직축을 중심으로 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 하며, 본체 소재는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량 구조를 구현하였습니다. 휠은 직경 40 mm 규격이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 저항을 줄이도록 설계되었습니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 주행면을 형성하며, 휠 본체 역시 폴리프로필렌 소재를 사용합니다. 제품의 전체 높이는 54 mm로, 가구 하부와 같이 설치 여유 높이가 제한된 환경에도 적용할 수 있는 낮은 프로파일을 갖추고 있습니다. 설계 단계에서는 바닥면과 가구 하부 사이의 간섭 여부를 확인하여 장착 높이를 사전에 검토하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정하중은 20 kg이며, 이는 제품이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 10 kg으로 규정되어 있으므로, 이동 중 실제 하중이 이 값을 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Lumina는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있으며, 특히 저속 이동과 빈번한 위치 조정이 필요한 환경에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형형 플레이트 타입으로, 장착면에 고정하여 캐스터 본체를 지지하는 방식입니다. 하우징은 스템, 회전 구조의 스위블 베어링으로 구성되어 있으며, 방향 전환을 위한 회전 기능을 제공합니다. 하우징 소재는 폴리프로필렌으로 제작되어 있습니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 회전 동작을 지지합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌이며, 휠 차체 역시 폴리프로필렌으로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 66 mm로, 낮은 높이가 요구되는 가구 하부나 협소한 공간에도 적용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 80 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 40 kg이고, 이때 주행 속도는 3 km/h입니다. 실제 설계 시에는 이 두 값을 기준으로 적용 하중과 캐스터 수량을 검토하시기 바랍니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 40mm이며, 전체 높이는 50mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 실현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 사용하여 간편한 설치가 가능한 제품입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 구동 성능을 제공합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 44mm의 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 20kg, 동적 하중 10kg(속도 3km/h 기준)을 지원하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 35 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 간편한 설치를 위해 설계되었으며, 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되어 스템, 회전 기능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 35mm이고 전체 높이는 39mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg, 정적 하중 용량은 40kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 간편한 설치를 위해 설계되었으며, 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되어 스템, 회전 기능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 40mm이고 전체 높이는 44mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 10kg, 정적 하중 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 64mm로 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 적합한 제품입니다.
회전 캐스터 40 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 50mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 10kg, 정적 하중 용량은 20kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 40 mm
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 가구와 설비의 이동성과 위치 고정을 동시에 확보할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 구조로 구성되어 있어, 장착 대상 구조물에 견고하게 체결할 수 있으며 설치 과정에서도 체결 상태를 안정적으로 유지할 수 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템 회전 방식의 회전 베어링을 내장하여 하중 방향에 따른 원활한 방향 전환을 지원합니다. 하우징 내부 구조는 회전 부위의 마찰을 최소화하면서도 주행 중 흔들림을 억제하도록 고려되어 있습니다. 휠은 직경 40 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 방향 간격을 일정하게 유지하고 회전 마찰을 줄여 안정적인 주행 성능을 확보하였습니다. 휠 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 휠 차체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 하우징과 재질적 일관성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 50 mm로, 제한된 설치 공간에서도 적용이 용이한 컴팩트한 구조를 갖추고 있어 낮은 높이의 가구나 설비에도 무리 없이 사용할 수 있습니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 20 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 10 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 20 kg까지 하중을 지지할 수 있으나, 이동 중에는 10 kg 이하로 부하를 관리하는 것이 권장됩니다. 주요 적용 분야는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구입니다.
회전 캐스터 50 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Lumina 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 내구성과 정숙성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 88mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.