메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 42mm이며, 전체 높이는 59mm로 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A520POI042P41-38x38/8
EAN
4031582409901
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
37 mm
3km/h에서의 적재 용량
30 kg
정지 중 하중용량
60 kg
총높이
59 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.05 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
27 mm
플레이트 길이
38 mm
플레이트 너비
38 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
78 mm
회전 반경
39 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
6 mm
직경
42 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
장착 플레이트
P10-40x17 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.04kg으로 매우 경량이며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 장착될 수 있도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x17 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x25 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 25mm의 폭을 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x27 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 27mm의 너비를 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
샤프트
S70-10x10 / 8

샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 6mm이며 무게는 0.02kg입니다. 본 제품은 정적 하중 용량 80kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg의 성능을 제공하여 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 적용될 수 있습니다.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
액세서리
샤프트
R10-8x28 / 8

샤프트는 캐스터용 액세서리로서 스레드 스템 방식의 피팅을 채용하며, 전체 높이는 3.5mm이고 무게는 0.02kg입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업용 캐스터 시스템에 안정적으로 통합될 수 있습니다.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
액세서리
소켓
R21-13X26/8

소켓은 캐스터용 액세서리로서 아연 다이캐스트 소켓 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 본 제품의 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 볼트 직경은 13mm이고, 전체 높이는 2mm입니다. 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 캐스터 설치 시 안정적인 연결을 제공합니다.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg