- 홈
- 산업
- 라이프스타일
- 상업 시설 인테리어
-
쇼핑 카트
쇼핑카트 캐스터 및 휠
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 101.5mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지고 있으며, 12.7mm의 액슬 홀 직경을 갖추고 있습니다. 트레드는 50.8mm의 폭으로 열가소성 고무 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 정적 하중 용량은 316kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 158kg입니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양으로 제작되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 340kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 170kg입니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 203.25mm, 트레드 너비 50.8mm의 사양으로 설계되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 내구성과 접지력을 제공합니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 612kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 306kg입니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 75mm이며, 트레드 폭은 25mm입니다. 허브 길이는 26.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 60kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 150 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 본 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 200mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 58mm이고 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드의 폭은 50mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 410kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 205kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 강철 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 80mm의 외경과 20mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 45.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착되고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 이 휠은 정적 하중 용량 100kg과 시속 4km에서의 동적 하중 용량 50kg을 제공하며, 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 강판 재질의 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 100mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 45.5mm이고 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드의 폭은 30mm로 설계되었으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 재질의 휠로, 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 125mm이며, 허브 길이는 45.5mm, 액슬 구멍 직경은 8mm입니다. 트레드 폭은 37mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 160mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 59mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장하며, 단단한 고무 검은색 트레드로 마감되어 있습니다. 정적 하중 용량은 320kg이고, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 160kg입니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 강판 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 59mm이며, 12mm 구경의 액슬 홀을 통해 장착되고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 이 휠은 정적 하중 용량 400kg과 시속 4km에서의 동적 하중 용량 200kg을 제공하며, 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 강철 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로, 80mm의 외경과 30mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 12mm 구경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시간당 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 70kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 250mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20.1mm입니다. 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 제공하며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 단단한 고무 검은색 트레드를 채용하여 내구성을 보장하며, 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 500kg이고, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 250mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm로 표준 마운팅 사양을 충족합니다. 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 410kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 205kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 50mm의 외경과 18mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 21mm이며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적으로 장착됩니다. 열가소성 고무 트레드를 채용하여 우수한 내구성과 그립감을 제공하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 70kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 35kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 설계되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 본체에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 160kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다.